Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.
Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Force finale d'extrémité | Taille du filetage du corps | Longueur de boulon | Type de verrouillage de la poignée | Ø tête | Force d'extrémité initiale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
7,6557 € - 7,6557 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
27 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Frein
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
10,6015 € - 10,6015 € | Demander le délai de livraison ici |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans verrouillage
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
10,7922 € - 10,7922 € | 38 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sans verrouillage
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
689 En stock |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
7,831 € - 7,831 € | 25 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Frein
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
10 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sans verrouillage
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
|||
10,8035 € - 10,8035 € | 40 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Frein
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
26 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Frein
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
|||
39 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Frein
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
10 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Frein
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
|||
22 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Frein
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Frein
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
10196335 | Demander le délai de livraison ici |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Frein
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
4 En stock |
3.031 in
77.0 mm
|
30.00 N
30.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Sans verrouillage
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
|||
10,3976 € - 10,3976 € | Demander le délai de livraison ici |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Frein
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
7,0745 € - 7,0745 € | 735 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Frein
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
6,9095 € - 6,9095 € | 233 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Frein
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
8,2922 € - 8,2922 € | Demander le délai de livraison ici |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Frein
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer