Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.
Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Force finale d'extrémité | Taille du filetage du corps | Longueur de boulon | Type de verrouillage de la poignée | Ø tête | Force d'extrémité initiale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Frein
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
10195796 | Demander le délai de livraison ici |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Frein
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
28 En stock |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Frein
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Frein
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
|||
8 En stock |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Frein
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1.551 in
39.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
Position de repos
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
286 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Sans verrouillage
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
|||
8,4665 € - 8,4665 € | 169 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Frein
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,3719 € - 6,9202 € | 337 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Sans verrouillage
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
7,9294 € - 7,9294 € | 7 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
7,9294 € - 7,9294 € | 550 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
9,6729 € - 9,6729 € | 168 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Frein
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
61 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans verrouillage
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
|||
19,2597 € - 19,2597 € | 25 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
25.00 N
25.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Sans verrouillage
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Sans verrouillage
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
|||
2 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
10,7922 € - 10,7922 € | 40 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,9095 € - 6,9095 € | 78 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
116 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans verrouillage
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
|||
7,3072 € - 7,3072 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer