Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces douilles à billes compactes sont conçues pour un mouvement linéaire lisse et précis dans les applications à espace restreint. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. La conception compacte permet un usage efficace de l’espace dans les applications où les contraintes d’espace sont une préoccupation. Elle vous permet aussi de maximiser l’espace disponible et d’obtenir des performances optimales dans des environnements exigus.
Faciles à installer par pression, faible frottement pour une usure réduite et une durée de vie étendue et capacité de charge élevée. Leur joint d’étanchéité est résistant à l’huile et le boîtier résistant à la corrosion.
Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les systèmes d'automatisation, les machines CNC et les processus de fabrication.
Matière: Fer Séries: SRL1715
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Static load C0 max. N | Nombre de circuits de billes | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1763 € - 7,4005 € | Demander le délai de livraison ici |
440.0
|
5.0
|
640.0
|
14.0
|
21.0
|
28.0
|
||
| 5,2685 € - 7,5235 € | Demander le délai de livraison ici |
385.0
|
4.0
|
480.0
|
12.0
|
19.0
|
28.0
|
||
| 4,428 € - 6,3243 € | Demander le délai de livraison ici |
320.0
|
4.0
|
416.0
|
10.0
|
17.0
|
26.0
|
||
| 25,4918 € - 36,4183 € | Demander le délai de livraison ici |
5600.0
|
8.0
|
6620.0
|
50.0
|
62.0
|
70.0
|
||
| 19,024 € - 27,183 € | Demander le délai de livraison ici |
4100.0
|
7.0
|
5200.0
|
40.0
|
52.0
|
60.0
|
||
| 5,5145 € - 7,8823 € | Demander le délai de livraison ici |
625.0
|
5.0
|
925.0
|
16.0
|
24.0
|
30.0
|
||
| 7,544 € - 10,7728 € | Demander le délai de livraison ici |
1370.0
|
6.0
|
2100.0
|
25.0
|
35.0
|
40.0
|
||
| 3,8848 € - 5,5555 € | Demander le délai de livraison ici |
260.0
|
4.0
|
350.0
|
8.0
|
15.0
|
24.0
|
||
| 6,3858 € - 9,1225 € | Demander le délai de livraison ici |
790.0
|
6.0
|
1165.0
|
20.0
|
28.0
|
30.0
|
||
| 9,8708 € - 14,0938 € | Demander le délai de livraison ici |
2100.0
|
6.0
|
2870.0
|
30.0
|
40.0
|
50.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer