Menu Rechercher

Écrous à embase - Plastique

En stock

L'écrou épaulé est un écrou hexagonal muni d'une base qui fait office de rondelle intégrée. Cela répartit la charge et prévient les dommages à la pièce, tout en réduisant également le risque de desserrage de l'écrou dans l'application.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Hauteur totale Ajouter au panier
4545 En stock
M16
23.7 mm
15.8 mm
2,6647 € - 3,5262 € 944 En stock
M16
15.8 mm
0,7068 € - 0,7068 € 3953 En stock
M12
18.7 mm
14.4 mm
18000 En stock
M10
16.0 mm
9.5 mm
0,7576 € - 1,4832 € 4270 En stock
M10
9.5 mm
0,125 € - 0,125 € 1993 En stock
M5
8.0 mm
6.5 mm
0,125 € - 0,125 € 7470 En stock
M6
10.0 mm
7.3 mm
0,1436 € - 0,1436 € 9000 En stock
M8
14.0 mm
9.0 mm
0,2539 € - 0,2539 € 1057 En stock
M8
13.0 mm
8.0 mm
10242735 2945 En stock
M5
8.0 mm
5.1 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
14.4 mm
0,1569 € - 0,1569 € Demander le délai de livraison ici
M16
6.0 mm
10102459 0,2272 € - 0,2272 € 13290 En stock
M6
10.0 mm
6.0 mm
29719 En stock
M4
7.0 mm
4.1 mm
31600 En stock
M3
5.5 mm
3.2 mm
0,0773 € - 0,0955 € 2680 En stock
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
0,7683 € - 2,3086 € 214 En stock
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
0,2701 € - 0,3335 € 1512 En stock
M20 x 1.5
22.9 mm
8.0 mm
0,2655 € - 0,6272 € 2000 En stock
M12 x 1.75
19.0 mm
14.5 mm
  • sur 2
Écrou à rondelle M16 Naturel Nylon 6/6

10203576


Niveaux de stock
4545 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Distance à plat
    23.7 mm
  • Hauteur totale
    15.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M16 23.7 mm Nylon Naturel

10400517

Gamme de prix
3,5262 € - 2,6647 €

Niveaux de stock
944 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    15.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou à rondelle M12 Naturel Nylon 6/6

10338094

Gamme de prix
0,7068 € - 0,7068 €

Niveaux de stock
3953 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Distance à plat
    18.7 mm
  • Hauteur totale
    14.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M10 22.0 mm 9.5 mm Naturel Nylon 6/6

10338100


Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Distance à plat
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M10 16.0 mm Nylon Naturel

10400494

Gamme de prix
1,4832 € - 0,7576 €

Niveaux de stock
4270 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Contre-écrou M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061503

Gamme de prix
0,125 € - 0,125 €

Niveaux de stock
1993 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Contre-écrou M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061510

Gamme de prix
0,125 € - 0,125 €

Niveaux de stock
7470 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    7.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Contre-écrou M8 14.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061527

Gamme de prix
0,1436 € - 0,1436 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M8 13.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10102466

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
1057 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10242735


Niveaux de stock
2945 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    5.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M10 16.0 mm Nylon Naturel

10449097


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou hexagonal à embase M12 Naturel Nylon

10230091


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    14.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou à rondelle M16 10.0 mm Nylon Blanc

10139363

Gamme de prix
0,1569 € - 0,1569 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Blanc
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou à rondelle M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10102459

Gamme de prix
0,2272 € - 0,2272 €

Niveaux de stock
13290 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M4 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10242728


Niveaux de stock
29719 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    4.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M3 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10242711


Niveaux de stock
31600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10179666

Gamme de prix
0,0955 € - 0,0773 €

Niveaux de stock
2680 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Distance à plat
    7.9 mm
  • Hauteur totale
    5.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M25 x 1.5 27.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10179741

Gamme de prix
2,3086 € - 0,7683 €

Niveaux de stock
214 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M25 x 1.5
  • Distance à plat
    27.9 mm
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M20 x 1.5 22.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10179734

Gamme de prix
0,3335 € - 0,2701 €

Niveaux de stock
1512 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20 x 1.5
  • Distance à plat
    22.9 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M12 x 1.75 19.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179703

Gamme de prix
0,6272 € - 0,2655 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    14.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel