Menu Rechercher

Écrous à embase - Plastique

En stock

L'écrou épaulé est un écrou hexagonal muni d'une base qui fait office de rondelle intégrée. Cela répartit la charge et prévient les dommages à la pièce, tout en réduisant également le risque de desserrage de l'écrou dans l'application.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Hauteur totale Ajouter au panier
0,3225 € - 0,3879 € 1000 En stock
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
0,084 € - 0,1038 € 130 En stock
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
0,5958 € - 0,7355 € 998 En stock
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
0,1304 € - 0,1611 € 1067 En stock
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
0,2655 € - 0,6272 € 2000 En stock
M12 x 1.75
19.0 mm
14.5 mm
0,0773 € - 0,0955 € 2680 En stock
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
0,7683 € - 2,3086 € 214 En stock
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
0,0838 € - 0,1047 € 3692 En stock
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
0,4109 € - 1,022 € 700 En stock
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
0,2701 € - 0,3335 € 1512 En stock
M20 x 1.5
22.9 mm
8.0 mm
0,4242 € - 0,5237 € 500 En stock
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
0,1213 € - 0,1455 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
10102459 0,2272 € - 0,2272 € 13290 En stock
M6
10.0 mm
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
9.5 mm
31600 En stock
M3
5.5 mm
3.2 mm
10242735 2945 En stock
M5
8.0 mm
5.1 mm
29719 En stock
M4
7.0 mm
4.1 mm
0,2539 € - 0,2539 € 1057 En stock
M8
13.0 mm
8.0 mm
0,125 € - 0,125 € 1993 En stock
M5
8.0 mm
6.5 mm
0,1436 € - 0,1436 € 9000 En stock
M8
14.0 mm
9.0 mm
  • sur 2
Écrou hexagonal à embase M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179697

Gamme de prix
0,3879 € - 0,3225 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Distance à plat
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M4 x 0.7 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179659

Gamme de prix
0,1038 € - 0,084 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    3.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10179758

Gamme de prix
0,7355 € - 0,5958 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Distance à plat
    36.5 mm
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179673

Gamme de prix
0,1611 € - 0,1304 €

Niveaux de stock
1067 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M12 x 1.75 19.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179703

Gamme de prix
0,6272 € - 0,2655 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    14.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10179666

Gamme de prix
0,0955 € - 0,0773 €

Niveaux de stock
2680 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Distance à plat
    7.9 mm
  • Hauteur totale
    5.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M25 x 1.5 27.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10179741

Gamme de prix
2,3086 € - 0,7683 €

Niveaux de stock
214 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M25 x 1.5
  • Distance à plat
    27.9 mm
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M3 x 0.5 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10179642

Gamme de prix
0,1047 € - 0,0844 €

Niveaux de stock
3692 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Hauteur totale
    3.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M16 x 2.0 24.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179727

Gamme de prix
1,022 € - 0,4109 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Distance à plat
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    19.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M20 x 1.5 22.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10179734

Gamme de prix
0,3335 € - 0,2701 €

Niveaux de stock
1512 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20 x 1.5
  • Distance à plat
    22.9 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M16 x 1.5 18.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10179710

Gamme de prix
0,5237 € - 0,4242 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Distance à plat
    18.9 mm
  • Hauteur totale
    6.7 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M8 x 1.25 13.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179680

Gamme de prix
0,1455 € - 0,1213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10102459

Gamme de prix
0,2272 € - 0,2272 €

Niveaux de stock
13290 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M10 16.0 mm Nylon Naturel

10449097


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou à rondelle M3 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10242711


Niveaux de stock
31600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10242735


Niveaux de stock
2945 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    5.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M4 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10242728


Niveaux de stock
29719 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    4.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M8 13.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10102466

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
1057 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Contre-écrou M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061503

Gamme de prix
0,125 € - 0,125 €

Niveaux de stock
1993 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Contre-écrou M8 14.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061527

Gamme de prix
0,1436 € - 0,1436 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel