Menu Rechercher

Écrous cages pour tôles

En stock

Les écrous pour tôle permettent de raccorder deux panneaux de façon sécurisée

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille vis Épaisseur tête Ø tête Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,0656 € - 0,0877 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
0,0937 € - 0,1251 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
0,0776 € - 0,1035 € Demander le délai de livraison ici
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,0611 € - 0,0968 € 11112 En stock
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,1179 € - 0,1864 € 14664 En stock
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
  • sur 3
Écrou pour tôle 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404942

Gamme de prix
0,0877 € - 0,0656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404829

Gamme de prix
0,1251 € - 0,0937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    14.3 mm
  • Longueur totale
    21.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405017

Gamme de prix
0,1035 € - 0,0776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø trou
    7.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Longueur totale
    11.9 mm
Écrou pour tôle 5.0 mm 0.8 mm 2.5 mm 2.9 mm PA

10091388

Gamme de prix
0,0968 € - 0,0611 €

Niveaux de stock
11112 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    2.9
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm PA

10091425

Gamme de prix
0,1864 € - 0,1179 €

Niveaux de stock
14664 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    4.8
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel