Menu Rechercher

Écrous cylindriques à douille transversale

En stock

Les écrous cylindriques à douille transversale sont conçus pour être utilisés avec des vis lorsqu’un raccord à angle droit est requis. Des options de taille de filetage M6 et M8 sont disponibles.

Les écrous M6 sont fournis en alliage zinc, pour offrir une solution économique. Les écrous M8 sont fournis en acier pour plus de solidité. Les écrous M8 peuvent être utilisés lorsque des applications plus lourdes sont nécessaires, par exemple sur des panneaux d’une épaisseur de 22 mm ou plus.

L’écrou est doté d’un entraînement cruciforme et peut donc être utilisé avec un tournevis cruciforme.

  • Matières : alliage zinc et acier
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1585

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Diamètre extérieur Ajouter au panier
10378519 0,5062 € - 0,5062 € 466 En stock
M8
18.0 mm
12.0 mm
0,1927 € - 0,3488 € Demander le délai de livraison ici
M6
13.0 mm
10.0 mm
10378496 0,2711 € - 0,7009 € 200 En stock
M6
16.0 mm
10.0 mm
0,3228 € - 0,8458 € Demander le délai de livraison ici
M6
20.0 mm
10.0 mm
Écrou cylindrique transversal M8 12.0 mm 18.0 mm Acier

10378519

Gamme de prix
0,5062 € - 0,5062 €

Niveaux de stock
466 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Longueur totale
    18.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Écrou cylindrique transversal M6 10.0 mm 13.0 mm Zinc

10378489

Gamme de prix
0,3488 € - 0,1927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
Écrou cylindrique transversal M6 10.0 mm 16.0 mm Zinc

10378496

Gamme de prix
0,7009 € - 0,2711 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
Écrou cylindrique transversal M6 10.0 mm 20.0 mm Zinc

10378502

Gamme de prix
0,8458 € - 0,3228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme