Ces écrous freins à enfiler sont conçus pour un assemblage rapide et une fixation serrée, empêchant les vis ou boulons de tourner, de glisser ou de se détacher. Ils éliminent le besoin de serrage ou de desserrage chronophage sur des filetages longs et le risque de casser les filets.
Ils sont zingués pour résister à la corrosion et peuvent être enfilés sur un goujon cassé ou tordu jusqu'à un angle de 20 degrés. Ils sont adaptés à un usage extérieur et sont sans entretien et réutilisables. Ils s'assemblent et se démontent 50 % plus vite, faisant gagner du temps à l'usage.
Simples à installer dans des lieux restreints et ne nécessitent pas de clé spéciale. Il suffit d'ouvrir l'écrou frein, de le positionner à l'endroit souhaité puis de le serrer à l'aide d'une clé. En outre, ils peuvent supporter des températures pouvant atteindre +150 C. Couramment utilisés dans la construction, les échafaudages, l'automobile et les applications mécaniques.
Matière: Acier Séries: SR24520
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h1 | A/F | d1 | w1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7428 € - 15,9285 € | Demander le délai de livraison ici |
15.9
|
27.0
|
M12
|
31.1
|
||
| 30,587 € - 38,2284 € | Demander le délai de livraison ici |
50.0
|
108.0
|
M48
|
1-3/4"
|
||
| 3,1642 € - 3,9499 € | Demander le délai de livraison ici |
9.5
|
16.0
|
M6
|
18.2
|
||
| 4,1328 € - 5,166 € | Demander le délai de livraison ici |
12.4
|
22.0
|
M10
|
25.7
|
||
| 19,6523 € - 24,56 € | Demander le délai de livraison ici |
16.5
|
33.0
|
M16
|
38.5
|
||
| 3,7454 € - 4,6817 € | Demander le délai de livraison ici |
9.5
|
19.0
|
M8
|
22.0
|
||
| 4,6602 € - 5,8226 € | Demander le délai de livraison ici |
15.9
|
27.0
|
M14
|
31.1
|
||
| 27,6059 € - 34,5046 € | Demander le délai de livraison ici |
25.4
|
51.0
|
M22
|
58.6
|
||
| 13,367 € - 16,7142 € | Demander le délai de livraison ici |
16.5
|
33.0
|
M18
|
38.5
|
||
| 20,6425 € - 25,7978 € | Demander le délai de livraison ici |
20.3
|
41.0
|
M20
|
47.7
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer