Menu Rechercher

Écrous de blocage pour presse-étoupe

En stock

Des contre-écrous sont disponibles pour compléter l'ensemble de la gamme de presse-étoupes en laiton et en nylon.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Largeur à plat Épaisseur Ajouter au panier
1,4357 € - 3,0135 € Demander le délai de livraison ici
M20
Laiton/néoprène
23.5 mm
3.0 mm
0,8562 € - 0,8743 € Demander le délai de livraison ici
PG 21
Laiton/néoprène
32.5 mm
3.5 mm
0,7912 € - 0,833 € Demander le délai de livraison ici
M25
Laiton/néoprène
29.0 mm
3.5 mm
2,4764 € - 2,4764 € Demander le délai de livraison ici
1.000 in
Laiton/néoprène
38.0 mm
4.0 mm
0,449 € - 0,449 € 19700 En stock
PG 7
Laiton/néoprène
15.0 mm
2.5 mm
3,6581 € - 3,6581 € Demander le délai de livraison ici
M50
Laiton/néoprène
55.0 mm
5.0 mm
4,1693 € - 4,1693 € 1700 En stock
PG 42
Laiton/néoprène
60.0 mm
5.0 mm
1,9275 € - 1,9275 € Demander le délai de livraison ici
PG 36
Laiton/néoprène
51.0 mm
5.0 mm
4,2092 € - 4,2092 € 710 En stock
M40
Laiton/néoprène
46.0 mm
4.5 mm
0,7017 € - 0,7017 € 18 En stock
PG 9
Laiton/néoprène
18.0 mm
3.0 mm
5,1445 € - 5,8118 € Demander le délai de livraison ici
PG48
Laiton/néoprène
60.0 mm
5.0 mm
2,6152 € - 2,9048 € 1450 En stock
M63
Laiton/néoprène
70.0 mm
5.5 mm
0,5243 € - 0,5243 € 11025 En stock
PG16
Laiton/néoprène
24.5 mm
3.5 mm
0,6582 € - 0,6582 € Demander le délai de livraison ici
3/8
Laiton/néoprène
19.5 mm
3.0 mm
0,449 € - 0,449 € Demander le délai de livraison ici
M12
Laiton/néoprène
14.0 mm
2.5 mm
0,5092 € - 0,5092 € Demander le délai de livraison ici
PG 13.5
Laiton/néoprène
22.0 mm
3.5 mm
0,2535 € - 0,2669 € Demander le délai de livraison ici
M16
Laiton/néoprène
18.0 mm
3.0 mm
11,9722 € - 11,9722 € Demander le délai de livraison ici
M40
Laiton
46.0 mm
6.5 mm
1,2437 € - 1,2437 € 132 En stock
M25
Laiton
30.0 mm
3.5 mm
9,4339 € - 9,4339 € Demander le délai de livraison ici
M32
Laiton
36.0 mm
5.7 mm
  • sur 2
Contre-écrou pour PE M20 23.5 mm Laiton/néoprène Naturel

10267899

Gamme de prix
3,0135 € - 1,4357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Largeur à plat
    23.5 mm
  • Filetage
    M20
  • Matière
    Laiton/néoprène
Contre-écrou pour PE PG 21 32.5 mm Laiton/néoprène Naturel

10267820

Gamme de prix
0,8743 € - 0,8562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    3.5 mm
  • Largeur à plat
    32.5 mm
  • Filetage
    PG 21
  • Matière
    Laiton/néoprène
Contre-écrou pour PE M25 29.0 mm Laiton/néoprène Naturel

10267905

Gamme de prix
0,833 € - 0,7912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    3.5 mm
  • Largeur à plat
    29.0 mm
  • Filetage
    M25
  • Matière
    Laiton/néoprène
Contre-écrou pour PE 1.000 in 38.0 mm Laiton/néoprène Naturel

10267981

Gamme de prix
2,4764 € - 2,4764 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Largeur à plat
    38.0 mm
  • Filetage
    1.000 in
  • Matière
    Laiton/néoprène
Contre-écrou pour PE PG 7 15.0 mm Laiton/néoprène Naturel

10267776

Gamme de prix
0,449 € - 0,449 €

Niveaux de stock
19700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Largeur à plat
    15.0 mm
  • Filetage
    PG 7
  • Matière
    Laiton/néoprène
Contre-écrou pour PE M50 55.0 mm Laiton/néoprène Naturel

10267936

Gamme de prix
3,6581 € - 3,6581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Largeur à plat
    55.0 mm
  • Filetage
    M50
  • Matière
    Laiton/néoprène
Contre-écrou pour PE PG 42 60.0 mm Laiton/néoprène Naturel

10267851

Gamme de prix
4,1693 € - 4,1693 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Largeur à plat
    60.0 mm
  • Filetage
    PG 42
  • Matière
    Laiton/néoprène
Contre-écrou pour PE PG 36 51.0 mm Laiton/néoprène Naturel

10267844

Gamme de prix
1,9275 € - 1,9275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Largeur à plat
    51.0 mm
  • Filetage
    PG 36
  • Matière
    Laiton/néoprène
Contre-écrou pour PE M40 46.0 mm Laiton/néoprène Naturel

10267929

Gamme de prix
4,2092 € - 4,2092 €

Niveaux de stock
710 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    4.5 mm
  • Largeur à plat
    46.0 mm
  • Filetage
    M40
  • Matière
    Laiton/néoprène
Contre-écrou pour PE PG 9 18.0 mm Laiton/néoprène Naturel

10267783

Gamme de prix
0,7017 € - 0,7017 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Largeur à plat
    18.0 mm
  • Filetage
    PG 9
  • Matière
    Laiton/néoprène
Contre-écrou pour PE PG48 60.0 mm Laiton/néoprène Naturel

10267868

Gamme de prix
5,8118 € - 5,1445 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Largeur à plat
    60.0 mm
  • Filetage
    PG48
  • Matière
    Laiton/néoprène
Contre-écrou pour PE M63 70.0 mm Laiton/néoprène Naturel

10267943

Gamme de prix
2,9048 € - 2,6152 €

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    5.5 mm
  • Largeur à plat
    70.0 mm
  • Filetage
    M63
  • Matière
    Laiton/néoprène
Contre-écrou pour PE PG16 24.5 mm Laiton/néoprène Naturel

10267813

Gamme de prix
0,5243 € - 0,5243 €

Niveaux de stock
11025 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    3.5 mm
  • Largeur à plat
    24.5 mm
  • Filetage
    PG16
  • Matière
    Laiton/néoprène
Contre-écrou pour PE 3/8 19.5 mm Laiton/néoprène Naturel

10267950

Gamme de prix
0,6582 € - 0,6582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Largeur à plat
    19.5 mm
  • Filetage
    3/8
  • Matière
    Laiton/néoprène
Contre-écrou pour PE M12 14.0 mm Laiton/néoprène Naturel

10267875

Gamme de prix
0,449 € - 0,449 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Largeur à plat
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière
    Laiton/néoprène
Contre-écrou pour PE PG 13.5 22.0 mm Laiton/néoprène Naturel

10267806

Gamme de prix
0,5092 € - 0,5092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    3.5 mm
  • Largeur à plat
    22.0 mm
  • Filetage
    PG 13.5
  • Matière
    Laiton/néoprène
Contre-écrou pour PE M16 18.0 mm Laiton/néoprène Naturel

10267882

Gamme de prix
0,2669 € - 0,2535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Largeur à plat
    18.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Matière
    Laiton/néoprène
Contre-écrou à pointes pour PE M40 46.0 mm Laiton Naturel

10640616

Gamme de prix
11,9722 € - 11,9722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    6.5 mm
  • Largeur à plat
    46.0 mm
  • Filetage
    M40
  • Matière
    Laiton
Contre-écrou pour PE M25 30.0 mm Laiton Naturel

10302798

Gamme de prix
1,2437 € - 1,2437 €

Niveaux de stock
132 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    3.5 mm
  • Largeur à plat
    30.0 mm
  • Filetage
    M25
  • Matière
    Laiton
Contre-écrou à pointes pour PE M32 36.0 mm Laiton Naturel

10640067

Gamme de prix
9,4339 € - 9,4339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    5.7 mm
  • Largeur à plat
    36.0 mm
  • Filetage
    M32
  • Matière
    Laiton