Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les écrous à cape sont parfaitement adaptés à la couverture et à la protection d'un boulon ou d'un écrou au sein de votre application
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Matière | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3499 € - 0,7716 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier doux
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4444 € - 0,9811 € | 2900 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier doux
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0945 € - 3,3051 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3039 € - 0,7462 € | 1000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acier doux
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 1,1515 € - 4,5137 € | 412 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier doux
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6702 € - 1,3128 € | 894 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier doux
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M14
|
1.22 in
31.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M20
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16
|
1.22 in
31.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M24
|
1.693 in
43.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer