Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les écrous borgnes sont parfaitement adaptés à la finition et à la protection d'un boulon ou d'une vis au sein de votre application
Séries: SR1955
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Couleur | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1048 € - 0,1164 € | 15496 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2586 € - 0,2586 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2867 € - 0,2867 € | 204 En stock |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1989 € - 0,1989 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0838 € - 0,0838 € | 13078 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1992 € - 0,3638 € | 7930 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,149 € - 0,149 € | 13700 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1819 € - 0,2524 € | 89 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1755 € - 0,1755 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10060759 | 0,1477 € - 0,1477 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,1644 € - 0,227 € | 6419 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,152 € - 0,2114 € | 5875 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1158 € - 0,1158 € | 10920 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1773 € - 0,2459 € | 596 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2858 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 0,4434 € - 0,7208 € | 1504 En stock |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3009 € - 0,3009 € | 44 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1293 € - 0,1437 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,107 € - 0,1424 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1167 € - 0,1441 € | 1000 En stock |
5/16-18
|
0.500 in
12.7 mm
|
Naturel
|
0.530 in
13.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer