Menu Rechercher

Écrous filetés à bouton - Écrou Kwik

En stock

Les écrous filetés à bouton - écrou Kwik permettent une mise en place par pression sur un goujon fileté. Pour l'installer, enfoncer sur la longueur de la fixation filetée jusqu'à l'emplacement désiré et verrouiller par une rotation à 180

Séries: SR2305

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Diamètre extérieur Hauteur totale Ajouter au panier
19410 En stock
M5
10.0 mm
12.0 mm
5.8 mm
25000 En stock
M6
12.7 mm
15.0 mm
6.9 mm
0,1265 € - 0,1643 € 7566 En stock
M3
7.0 mm
8.2 mm
4.0 mm
0,1335 € - 0,1826 € 240 En stock
M4
8.0 mm
9.6 mm
4.8 mm
Écrou montage rapide M5 10.0 mm PA66 Noir

10215302


Niveaux de stock
19410 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    5.8 mm
  • Hauteur de lèvre
    2.5 mm
  • Filetage
    M5
Écrou montage rapide M6 12.7 mm PA66 Noir

10215319


Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    6.9 mm
  • Hauteur de lèvre
    2.5 mm
  • Filetage
    M6
Écrou montage rapide M3 7.0 mm Nylon 6/6 Noir

10215289

Gamme de prix
0,1643 € - 0,1265 €

Niveaux de stock
7566 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Diamètre extérieur
    8.2 mm
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Hauteur de lèvre
    1.5 mm
  • Filetage
    M3
Écrou montage rapide M4 8.0 mm PA66 Noir

10215296

Gamme de prix
0,1826 € - 0,1335 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    9.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Hauteur de lèvre
    2.1 mm
  • Filetage
    M4