Menu Rechercher

Écrous hexagonaux standard - Métal

En stock

Les écrous hexagonaux standard font partie des écrous les plus courants disponibles et sont utilisés avec des dispositifs d'ancrage, boulons, vis, goujons, cannes filetées et sur tout autre fixation muni d'un filetage machine.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Ajouter au panier
0,0318 € - 0,0318 € 56470 En stock
M4
7.0 mm
0,1311 € - 0,1807 € 786 En stock
M8
13.0 mm
0,0686 € - 0,1088 € 7478 En stock
M6
10.0 mm
0,0261 € - 0,0261 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
0,0326 € - 0,0326 € 3756 En stock
M5
8.0 mm
Écrou hexagonal M4 7.0 mm Acier doux

10180129

Gamme de prix
0,0318 € - 0,0318 €

Niveaux de stock
56470 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Matière complète
    Acier doux
Écrou hexagonal M8 13.0 mm Acier doux

10180150

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1311 €

Niveaux de stock
786 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Matière complète
    Acier doux
Écrou hexagonal M6 10.0 mm Acier doux

10180143

Gamme de prix
0,1088 € - 0,0686 €

Niveaux de stock
7478 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Matière complète
    Acier doux
Écrou hexagonal M3 5.5 mm Acier doux

10180112

Gamme de prix
0,0261 € - 0,0261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Hauteur totale
    2.4 mm
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Matière complète
    Acier doux
Écrou hexagonal M5 8.0 mm Acier doux

10180136

Gamme de prix
0,0326 € - 0,0326 €

Niveaux de stock
3756 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
  • Matière complète
    Acier doux