Menu Rechercher

Écrous hexagonaux standard - Plastique

En stock

Fixation à six faces disposant d'un trou fileté en interne, habituellement utilisé conjointement avec un boulon ou une vis. Peut être serré à l'aide d'outils comme des clés ou des cliquets.

Séries: SR1954 ,SR2014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
84 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Ajouter au panier
0,4354 € - 0,4354 € 3758 En stock
M8
Naturel
PVDF
0,0664 € - 0,0664 € 718 En stock
M5
Naturel
PA
0,2741 € - 0,2741 € 358 En stock
M5 x 0.8
Naturel
PVDF
Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
PA
0,0788 € - 0,083 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PP
0,2911 € - 0,2911 € 23 En stock
M8
Naturel
PP
0,1866 € - 0,1866 € Demander le délai de livraison ici
M12
Naturel
PA
10041635 0,4062 € - 0,4062 € Demander le délai de livraison ici
M16
Naturel
PA
0,081 € - 0,081 € 3015 En stock
M8
Noir
PA
0,1365 € - 0,1365 € Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
PA
0,1163 € - 0,2134 € 26596 En stock
M4
Transparent
PC
1,3643 € - 1,3643 € Demander le délai de livraison ici
M16
Naturel
PP
0,6791 € - 0,6791 € 250 En stock
M24
Naturel
PA
0,2163 € - 0,2163 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PA
64 En stock
M8
Marron clair
PEEK
0,4028 € - 0,8907 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PVDF
2,1037 € - 2,1935 € Demander le délai de livraison ici
M2
Marron
PEEK
0,9827 € - 2,4788 € Demander le délai de livraison ici
M4
Marron clair
PEEK
0,7634 € - 2,2242 € 1957 En stock
M3
Marron clair
PEEK
0,3059 € - 0,5582 € 1396 En stock
M12
Naturel
PA
  • sur 5
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PVDF Naturel

10041536

Gamme de prix
0,4354 € - 0,4354 €

Niveaux de stock
3758 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PA Naturel

10041420

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
718 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M5 x 0.8 8.0 mm PVDF Naturel

10041451

Gamme de prix
0,2741 € - 0,2741 €

Niveaux de stock
358 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    4.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
Écrou hexagonal M4 7.0 mm PA Naturel

10279144


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M6 10.0 mm PP Naturel

10041482

Gamme de prix
0,083 € - 0,0788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PP Naturel

10041529

Gamme de prix
0,2911 € - 0,2911 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M12 18.0 mm PA Naturel

10041581

Gamme de prix
0,1866 € - 0,1866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M16 24.0 mm PA Naturel

10041635

Gamme de prix
0,4062 € - 0,4062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PA Noir

10041512

Gamme de prix
0,081 € - 0,081 €

Niveaux de stock
3015 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PA Noir

10041437

Gamme de prix
0,1365 € - 0,1365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M4 8.0 mm PC Transparent

10218389

Gamme de prix
0,2134 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
26596 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    3.3 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
Écrou hexagonal M16 24.0 mm PP Naturel

10041642

Gamme de prix
1,3643 € - 1,3643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M24 36.0 mm PA Naturel

10041673

Gamme de prix
0,6791 € - 0,6791 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M3 5.5 mm PA Noir

10279151

Gamme de prix
0,2163 € - 0,2163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PEEK Marron clair

10220849


Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière complète
    Polyétheréthercétone
Écrou hexagonal M6 10.0 mm PVDF Naturel

10041499

Gamme de prix
0,8907 € - 0,4028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
Écrou hexagonal M2 4.0 mm PEEK Marron

10358795

Gamme de prix
2,1935 € - 2,1037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Marron
  • Matière complète
    Polyétheréthercétone
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M4 7.0 mm PEEK Marron clair

10220818

Gamme de prix
2,4788 € - 0,9827 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière complète
    Polyétheréthercétone
Écrou hexagonal M3 5.5 mm PEEK Marron clair

10220801

Gamme de prix
2,2242 € - 0,7634 €

Niveaux de stock
1957 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Hauteur totale
    2.4 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière complète
    Polyétheréthercétone
Écrou hexagonal M12 18.0 mm PA Naturel

10326541

Gamme de prix
0,5582 € - 0,3059 €

Niveaux de stock
1396 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790