Menu Rechercher

Écrous « verrou et bride » - Métal

En stock

L'écrou épaulé est un écrou hexagonal muni d'une base qui fait office de rondelle intégrée. Cela répartit la charge et prévient les dommages à la pièce, tout en réduisant également le risque de desserrage de l'écrou dans l'application.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bride Filetage Matière Hauteur totale Ajouter au panier
0,0626 € - 0,0872 € Demander le délai de livraison ici
M5
Acier
5.0 mm
0,0783 € - 0,1091 € 384 En stock
M6
Acier
6.0 mm
0,0644 € - 0,0898 € 13600 En stock
M4
Acier
4.6 mm
0,0658 € - 0,0916 € 8000 En stock
M3
Acier
4.0 mm
Écrou à rondelle M5 8.0 mm Acier Naturel

10240540

Gamme de prix
0,0872 € - 0,0626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Surface de contact
    Flat
  • Matière
    Acier
  • Finition
    Zingué
Écrou à rondelle M6 10.0 mm Acier Naturel

10240557

Gamme de prix
0,1091 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
384 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Surface de contact
    Flat
  • Matière
    Acier
  • Finition
    Zingué
Écrou à rondelle M4 7.0 mm Acier Naturel

10240533

Gamme de prix
0,0898 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
13600 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.6 mm
  • Filetage
    M4
  • Surface de contact
    Flat
  • Matière
    Acier
  • Finition
    Zingué
Écrou à rondelle M3 5.5 mm Acier Naturel

10240526

Gamme de prix
0,0916 € - 0,0658 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Surface de contact
    Flat
  • Matière
    Acier
  • Finition
    Zingué