Menu Rechercher

Embase collier à clipser

En stock

Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.

Séries: SR2022

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
76 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Largeur maximale des serre-câbles compatibles Plage d'épaisseur panneau Mode de montage Ajouter au panier
0,1626 € - 0,1626 € 90764 En stock
3.6 mm
Vis
0,0553 € - 0,0553 € 20052 En stock
4.8 mm
Vis
0,2253 € - 0,2253 € Demander le délai de livraison ici
7.6 mm
À visser
7754 En stock
5.3 mm
À visser
0,1059 € - 0,2104 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
5.1 mm
Vis
0,1245 € - 0,1745 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.0 mm
À enfoncer
0,1985 € - 0,1985 € 7197 En stock
5.2 mm
8.2 mm
À visser
0,0536 € - 0,0536 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Vis
0,1612 € - 0,1612 € 2091 En stock
4.8 mm
2.5 mm
À enfoncer
0,1835 € - 0,1835 € 46182 En stock
7.0 mm
4.8 mm
Sapin
0,1985 € - 0,1985 € 6805 En stock
5.3 mm
À visser
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
4.8 mm
Sapin
0,1627 € - 0,2118 € 9109 En stock
6.4 mm
8.5 mm
À enfoncer
0,139 € - 0,139 € 4701 En stock
9.0 mm
Vis
0,2477 € - 0,2477 € Demander le délai de livraison ici
8.2 mm
À visser
0,1007 € - 0,1007 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
2.5 mm
À enfoncer
0,1522 € - 0,1522 € 800 En stock
2.5 mm
À enfoncer
10376898 0,1031 € - 0,1031 € 4200 En stock
6.2 mm
8.1 mm
À enfoncer
0,057 € - 0,057 € 46229 En stock
3.0 mm
4.8 mm
Vis
0,1439 € - 0,1439 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
Vis
  • sur 4
Embase collier Vis 4 0.142 in PA Naturel

10155219

Gamme de prix
0,1626 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
90764 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur totale
    6.1 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    8.3 mm
Embase collier Vis 4.8 mm PA Noir

10277102

Gamme de prix
0,0553 € - 0,0553 €

Niveaux de stock
20052 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
Embase collier Vis 1/4 0.300 in PA Naturel

10009314

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm
  • Largeur totale
    15.7 mm
Embase collier À visser et à riveter #8. M4 5.3 mm PA Noir

10009239


Niveaux de stock
7754 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À visser
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
  • Largeur totale
    9.7 mm
Embase collier Vis 5.1 mm PA Naturel

10122051

Gamme de prix
0,2104 € - 0,1059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Ø de trou compatible
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
Embase collier À enfoncer 4.0 mm PA Noir

10089316

Gamme de prix
0,1745 € - 0,1245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    18.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Embase collier À visser et à riveter #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Noir

10009291

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
7197 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À visser
  • Ø de trou compatible
    5.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm
Embase collier Vis 4.8 mm PA Naturel

10246108

Gamme de prix
0,0536 € - 0,0536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
Embase collier À enfoncer 0.098 in PA Naturel

10155226

Gamme de prix
0,1612 € - 0,1612 €

Niveaux de stock
2091 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    14.7 mm
  • Longueur totale
    14.7 mm
Embase collier Sapin 0.190 in PA Noir

10009529

Gamme de prix
0,1835 € - 0,1835 €

Niveaux de stock
46182 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Sapin
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    13.4 mm
  • Largeur totale
    13.3 mm
Embase collier Vis #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Noir

10009260

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
6805 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À visser
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
  • Largeur totale
    9.7 mm
Embase collier Sapin 4.8 mm PA Noir

10009536


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Sapin
  • Caractéristiques spéciales
    Inclut un lien de serrage préinstallé
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    13.4 mm
Embase collier À enfoncer 8.5 mm PA Naturel

10089323

Gamme de prix
0,2118 € - 0,1627 €

Niveaux de stock
9109 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Embase collier Vis M5 9.0 mm PA Naturel

10246146

Gamme de prix
0,139 € - 0,139 €

Niveaux de stock
4701 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    11.6 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Embase collier Vis #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Naturel

10009338

Gamme de prix
0,2477 € - 0,2477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm
  • Largeur totale
    15.7 mm
Embase collier À enfoncer 0.098 in PA Naturel

10009543

Gamme de prix
0,1007 € - 0,1007 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    16.1 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
Embase collier À enfoncer 0.098 in PA Naturel

10009437

Gamme de prix
0,1522 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Hauteur totale
    15.5 mm
  • Longueur totale
    13.8 mm
  • Largeur totale
    5.5 mm
Embase collier À enfoncer 8.1 mm PA Naturel

10376898

Gamme de prix
0,1031 € - 0,1031 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Ø de trou compatible
    6.2 mm
  • Longueur totale
    17.7 mm
  • Largeur totale
    20.3 mm
Embase collier Vis 4.8 mm PA Naturel

10246115

Gamme de prix
0,057 € - 0,057 €

Niveaux de stock
46229 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    7.0 mm
Embase collier Vis M5 9.0 mm PA Noir

10277140

Gamme de prix
0,1439 € - 0,1439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    11.6 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm