Menu Rechercher

Embase collier à clipser

En stock

Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.

Séries: SR2022

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
76 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Largeur maximale des serre-câbles compatibles Plage d'épaisseur panneau Mode de montage Ajouter au panier
0,2134 € - 0,2134 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
5.8 mm
Sapin
0,079 € - 0,079 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
Vis
0,3253 € - 0,3253 € 2679 En stock
13 mm
Vis
0,1079 € - 0,1079 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
À visser
0,0576 € - 0,0576 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
5.8 mm
Sapin
0,1582 € - 0,1582 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
À visser
0,179 € - 0,179 € 65867 En stock
6.4 mm
4.8 mm
À enfoncer
0,179 € - 0,179 € 68952 En stock
4.7 mm
4.8 mm
À enfoncer
0,1245 € - 0,1745 € 5946 En stock
3.2 mm
4.0 mm
À enfoncer
0,1103 € - 0,1103 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
2.8 mm
À enfoncer
0,2224 € - 0,2224 € 182 En stock
9.5 mm
12.7 mm
À enfoncer
43384 En stock
7.0 mm
4.8 mm
Sapin
0,1596 € - 0,1596 € 3707 En stock
4.7 mm
5.8 mm
Sapin
0,2343 € - 0,2343 € 397 En stock
6.4 mm
7.2 mm
Sapin
0,2343 € - 0,2343 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
7.2 mm
Sapin
0,2567 € - 0,2567 € 4506 En stock
6.4 mm
6.6 mm
À enfoncer
0,2358 € - 0,2358 € 7408 En stock
4.8 mm
Rivet
0,1985 € - 0,1985 € 20956 En stock
6.4 mm
6.6 mm
À enfoncer
0,1627 € - 0,2118 € 13567 En stock
6.4 mm
8.1 mm
À enfoncer
0,1835 € - 0,1835 € 12900 En stock
4.7 mm
5.8 mm
Sapin
  • sur 4
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Naturel

10009628

Gamme de prix
0,2134 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Sapin
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Embase collier Vis 9.0 mm PA Noir

10277126

Gamme de prix
0,079 € - 0,079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
Embase collier Vis 12 0.510 in PA Naturel

10155202

Gamme de prix
0,3253 € - 0,3253 €

Niveaux de stock
2679 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Caractéristiques spéciales
    Pour maintenir le crochet n 38
  • Caractéristiques spéciales
    Liens à boucle
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Embase collier Vis #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Naturel

10009277

Gamme de prix
0,1079 € - 0,1079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
  • Largeur totale
    9.7 mm
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Naturel

10009581

Gamme de prix
0,0576 € - 0,0576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Sapin
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Embase collier À visser et à riveter 8 0.190 in PA Naturel

10009222

Gamme de prix
0,1582 € - 0,1582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
  • Largeur totale
    9.7 mm
Embase collier À enfoncer 0.190 in PA Naturel

10009666

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
65867 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur totale
    17.5 mm
  • Longueur totale
    17.5 mm
Embase collier À enfoncer 0.190 in PA Naturel

10009413

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
68952 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Longueur totale
    14.3 mm
  • Largeur totale
    7.1 mm
Embase collier À enfoncer 4.0 mm PA Naturel

10089309

Gamme de prix
0,1745 € - 0,1245 €

Niveaux de stock
5946 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier À enfoncer 2.8 mm PA Naturel

10009550

Gamme de prix
0,1103 € - 0,1103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    16.1 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
Embase collier À enfoncer 0.500 in PA Noir

10009390

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
182 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Caractéristiques spéciales
    Pour crochet n 38
  • Caractéristiques spéciales
    Liens à boucle
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
Embase collier Sapin 4.8 mm PA Noir

10009512


Niveaux de stock
43384 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Sapin
  • Caractéristiques spéciales
    Inclut un lien de serrage préinstallé
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    13.4 mm
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Noir

10009598

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
3707 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Sapin
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Embase collier Sapin 7.2 mm PA Noir

10035788

Gamme de prix
0,2343 € - 0,2343 €

Niveaux de stock
397 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Sapin
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    7.2 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur totale
    13.2 mm
Embase collier Sapin 7.2 mm PA Noir

10035771

Gamme de prix
0,2343 € - 0,2343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Sapin
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    7.2 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
Embase collier À enfoncer 6.6 mm PA Naturel

10009680

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
4506 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur totale
    17.5 mm
  • Longueur totale
    17.5 mm
Embase collier Rivet 0.190 in PA Jaune

10155189

Gamme de prix
0,2358 € - 0,2358 €

Niveaux de stock
7408 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Mode de montage
    Rivet
  • Longueur totale
    19.1 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Embase collier À enfoncer 6.6 mm PA Noir

10009673

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
20956 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur totale
    17.5 mm
  • Longueur totale
    17.5 mm
Embase collier À enfoncer 8.1 mm PA Noir

10089330

Gamme de prix
0,2118 € - 0,1627 €

Niveaux de stock
13567 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Naturel

10009604

Gamme de prix
0,1835 € - 0,1835 €

Niveaux de stock
12900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Sapin
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm