Menu Rechercher

Embase collier à montage adhésif

En stock

La gamme d'embases adhésives offre de la polyvalence en termes d'options de montage. Elle est livrée avec une base adhésive et permet aussi une fixation par vis. Disponible en support fixe d'installation de liens dans quatre directions ou en support à base pivotante. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR1718

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Largeur maximale des serre-câbles compatibles Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
0,34 € - 0,34 € 20778 En stock
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
10246092 0,1708 € - 0,1708 € 6027 En stock
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,1896 € - 0,1896 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,3996 € - 0,3996 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,1657 € - 0,1657 € 29300 En stock
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,4563 € - 0,4563 € 21194 En stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
1,5373 € - 1,5373 € 862 En stock
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
0,2476 € - 0,2476 € 56500 En stock
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1708 € - 0,1708 € 38828 En stock
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
10155240 0,1462 € - 0,1462 € 7153 En stock
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1626 € - 0,1657 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,1614 € - 0,1614 € 45833 En stock
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,829 € - 0,829 € 141 En stock
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
10015780 0,293 € - 0,293 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
0,34 € - 0,34 € Demander le délai de livraison ici
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,2414 € - 0,2414 € 68704 En stock
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1771 € - 0,1771 € 16700 En stock
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,1723 € - 0,1723 € 788 En stock
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,251 € - 0,527 € 27868 En stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,0681 € - 0,0681 € 1994 En stock
19.1 mm
19.1 mm
6.1 mm
  • sur 2
Embase collier Adhésif ABS Blanc

10155257

Gamme de prix
0,34 € - 0,34 €

Niveaux de stock
20778 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    3.45 mm
  • Longueur totale
    19.05 mm
  • Largeur totale
    19.05 mm
Embase collier Adhésif et à visser 4.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10246092

Gamme de prix
0,1708 € - 0,1708 €

Niveaux de stock
6027 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.5 mm
  • Hauteur totale
    4.5 mm
  • Longueur totale
    18.0 mm
Embase collier Adhésif 6 0.142 in Nylon 6/6 Naturel

10313374

Gamme de prix
0,1896 € - 0,1896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur de la base
    6.1 mm
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.5 - 3.6 mm
Embase collier Adhésif 4.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10155271

Gamme de prix
0,3996 € - 0,3996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
  • Hauteur totale
    7.6 mm
  • Longueur totale
    38.1 mm
Embase collier Adhésif 3.2 mm Nylon 6/6 Noir

10277041

Gamme de prix
0,1657 € - 0,1657 €

Niveaux de stock
29300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 3.2 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Longueur totale
    12.5 mm
Embase collier Adhésif 6 3.6 mm Nylon 6/6 Noir

10108956

Gamme de prix
0,4563 € - 0,4563 €

Niveaux de stock
21194 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur de la base
    6.1 mm
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.5 - 3.6 mm
Embase collier Adhésif 4.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10155158

Gamme de prix
1,5373 € - 1,5373 €

Niveaux de stock
862 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
  • Hauteur totale
    7.6 mm
  • Longueur totale
    50.8 mm
Embase collier Adhésif et à visser 4.8 mm Nylon 6/6 Noir

10277072

Gamme de prix
0,2476 € - 0,2476 €

Niveaux de stock
56500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Longueur totale
    28.0 mm
Embase collier Adhésif 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10246047

Gamme de prix
0,1708 € - 0,1708 €

Niveaux de stock
38828 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 3.2 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Longueur totale
    12.5 mm
Embase collier Non-adhésif ABS Blanc

10155240

Gamme de prix
0,1462 € - 0,1462 €

Niveaux de stock
7153 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Hauteur totale
    3.45 mm
  • Longueur totale
    19.05 mm
  • Largeur totale
    19.05 mm
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
Embase collier Adhésif et à visser 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10246054

Gamme de prix
0,1657 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 3.6 mm
  • Hauteur totale
    3.9 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
Embase collier Adhésif M4 3.5 mm PA Naturel

10009703

Gamme de prix
0,1614 € - 0,1614 €

Niveaux de stock
45833 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    25.4 mm
Embase collier Adhésif Nylon 6/6 Naturel

10155233

Gamme de prix
0,829 € - 0,829 €

Niveaux de stock
141 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    7.9 mm
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
Embase collier Adhésif 2.5 mm PA Naturel

10015780

Gamme de prix
0,293 € - 0,293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    3.5 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
Embase collier Adhésif ABS Blanc

10155264

Gamme de prix
0,34 € - 0,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    3.45 mm
  • Longueur totale
    19.05 mm
  • Largeur totale
    19.05 mm
Embase collier Adhésif et à visser 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10246078

Gamme de prix
0,2414 € - 0,2414 €

Niveaux de stock
68704 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Longueur totale
    28.0 mm
Embase collier Adhésif 3.6 mm Nylon 6/6 Noir

10277065

Gamme de prix
0,1771 € - 0,1771 €

Niveaux de stock
16700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 3.6 mm
  • Hauteur totale
    3.5 mm
  • Longueur totale
    21.0 mm
Embase collier Adhésif 4.8 mm PVC Blanc

10108925

Gamme de prix
0,1723 € - 0,1723 €

Niveaux de stock
788 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.5 - 4.8 mm
  • Longueur totale
    26.2 mm
Embase collier Vis 6 3.6 mm Nylon 6/6 Noir

10108949

Gamme de prix
0,527 € - 0,251 €

Niveaux de stock
27868 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur de la base
    6.1 mm
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.5 - 3.6 mm
  • Hauteur totale
    6.1 mm
Embase collier Vis Nylon 6/6 Naturel

10009642

Gamme de prix
0,0681 € - 0,0681 €

Niveaux de stock
1994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur totale
    6.1 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
  • Largeur totale
    19.1 mm