Menu Rechercher

Embase collier à montage adhésif

En stock

La gamme d'embases adhésives offre de la polyvalence en termes d'options de montage. Elle est livrée avec une base adhésive et permet aussi une fixation par vis. Disponible en support fixe d'installation de liens dans quatre directions ou en support à base pivotante. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR1718

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Largeur maximale des serre-câbles compatibles Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
0,0678 € - 0,0678 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
4.8 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,1626 € - 0,1626 € 14528 En stock
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,1687 € - 0,1687 € 3900 En stock
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,2358 € - 0,2358 € 26000 En stock
28.6 mm
4.8 mm
28.0 mm
5.3 mm
0,1548 € - 0,1578 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,2537 € - 0,2537 € 2403 En stock
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1537 € - 0,1537 € 22833 En stock
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,3238 € - 0,3238 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
3.5 mm
10246092 0,1626 € - 0,1626 € 10127 En stock
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,3238 € - 0,3238 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
3.5 mm
0,1806 € - 0,1806 € 13498 En stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,2432 € - 0,2432 € 1700 En stock
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,7895 € - 0,7895 € 1141 En stock
25.4 mm
3.6 mm
25.4 mm
8.0 mm
10015780 0,2791 € - 0,2791 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
0,2299 € - 0,2299 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
5.5 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1578 € - 0,1578 € 62200 En stock
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,4346 € - 0,4346 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,0649 € - 0,0649 € 1992 En stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1087 € - 0,1087 € 83806 En stock
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
10155240 0,1392 € - 0,1392 € 153 En stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
3.5 mm
  • sur 2
Embase collier Vis 8 4.3 mm PA Naturel

10009697

Gamme de prix
0,0678 € - 0,0678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.5 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    25.4 mm
Embase collier Adhésif 3.2 mm PA Naturel

10246047

Gamme de prix
0,1626 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
14528 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 3.2 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Longueur totale
    12.5 mm
Embase collier Adhésif et à visser M4 4.5 mm PA Noir

10277096

Gamme de prix
0,1687 € - 0,1687 €

Niveaux de stock
3900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.5 mm
  • Hauteur totale
    4.5 mm
  • Longueur totale
    18.0 mm
Embase collier Adhésif et à visser M5 4.8 mm PA Noir

10277072

Gamme de prix
0,2358 € - 0,2358 €

Niveaux de stock
26000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    5.3 mm
  • Longueur totale
    28.6 mm
Embase collier Adhésif et à visser M3 3.6 mm PA Naturel

10246054

Gamme de prix
0,1578 € - 0,1548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 3.6 mm
  • Hauteur totale
    3.9 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
Embase collier Adhésif et à visser M5 4.8 mm PA Noir

10277089

Gamme de prix
0,2537 € - 0,2537 €

Niveaux de stock
2403 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Longueur totale
    28.0 mm
Embase collier Adhésif M4 3.5 mm PA Naturel

10009703

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
22833 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    25.4 mm
Embase collier Adhésif 0.098 in 0.142 in ABS Blanc

10155257

Gamme de prix
0,3238 € - 0,3238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.5 - 3.6 mm
  • Hauteur totale
    3.5 mm
Embase collier Adhésif et à visser M4 4.5 mm PA Naturel

10246092

Gamme de prix
0,1626 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
10127 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.5 mm
  • Hauteur totale
    4.5 mm
  • Longueur totale
    18.0 mm
Embase collier Adhésif 0.098 in 0.142 in ABS Blanc

10155264

Gamme de prix
0,3238 € - 0,3238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.5 - 3.6 mm
  • Hauteur totale
    3.5 mm
Embase collier Adhésif 6 0.142 in PA Naturel

10313374

Gamme de prix
0,1806 € - 0,1806 €

Niveaux de stock
13498 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur de la base
    6.1 mm
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.5 - 3.6 mm
Embase collier Adhésif et à visser M5 4.8 mm PA Naturel

10246085

Gamme de prix
0,2432 € - 0,2432 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Longueur totale
    28.0 mm
Embase collier Adhésif M4 0.142 in PA Naturel

10155233

Gamme de prix
0,7895 € - 0,7895 €

Niveaux de stock
1141 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
Embase collier Adhésif 2.5 mm PA Naturel

10015780

Gamme de prix
0,2791 € - 0,2791 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    3.5 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
Embase collier Adhésif et à visser M5 5.5 mm PA Naturel

10246078

Gamme de prix
0,2299 € - 0,2299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 5.5 mm
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Longueur totale
    28.0 mm
Embase collier Adhésif 3.2 mm PA Noir

10277041

Gamme de prix
0,1578 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
62200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 3.2 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Longueur totale
    12.5 mm
Embase collier Adhésif 6 3.6 mm PA Noir

10108956

Gamme de prix
0,4346 € - 0,4346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur de la base
    6.1 mm
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.5 - 3.6 mm
Embase collier Vis 6 0.142 in PA Naturel

10009642

Gamme de prix
0,0649 € - 0,0649 €

Niveaux de stock
1992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 3.6 mm
  • Hauteur totale
    6.1 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
Embase collier Adhésif M3.5 3.5 mm PA Naturel

10009659

Gamme de prix
0,1087 € - 0,1087 €

Niveaux de stock
83806 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    6.1 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
Embase collier Non-adhésif 0.098 in 0.142 in ABS Blanc

10155240

Gamme de prix
0,1392 € - 0,1392 €

Niveaux de stock
153 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Mode de montage
    Non-adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.5 - 3.6 mm
  • Hauteur totale
    3.5 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm