Menu Rechercher

Embase collier à montage adhésif

En stock

La gamme d'embases adhésives offre de la polyvalence en termes d'options de montage. Elle est livrée avec une base adhésive et permet aussi une fixation par vis. Disponible en support fixe d'installation de liens dans quatre directions ou en support à base pivotante. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR1718

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Largeur maximale des serre-câbles compatibles Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
0,1641 € - 0,1641 € 788 En stock
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,1087 € - 0,1087 € 83806 En stock
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
10155240 0,1392 € - 0,1392 € 153 En stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
3.5 mm
0,1687 € - 0,1687 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
10277058 0,1687 € - 0,1687 € 16649 En stock
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,3805 € - 0,3805 € 1894 En stock
38.1 mm
7.6 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,0678 € - 0,0678 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
4.8 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,3999 € - 0,4672 € 1994 En stock
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
  • sur 2
Embase collier Adhésif 4.8 mm PVC Blanc

10108925

Gamme de prix
0,1641 € - 0,1641 €

Niveaux de stock
788 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Longueur totale
    26.2 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm
Embase collier Adhésif M3.5 3.5 mm PA Naturel

10009659

Gamme de prix
0,1087 € - 0,1087 €

Niveaux de stock
83806 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    6.1 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
Embase collier Non-adhésif 0.098 in 0.142 in ABS Blanc

10155240

Gamme de prix
0,1392 € - 0,1392 €

Niveaux de stock
153 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Mode de montage
    Non-adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.5 - 3.6 mm
  • Hauteur totale
    3.5 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
Embase collier Adhésif 3.6 mm PA Noir

10277065

Gamme de prix
0,1687 € - 0,1687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 3.6 mm
  • Hauteur totale
    3.5 mm
  • Longueur totale
    21.0 mm
Embase collier Adhésif et à visser M3 3.6 mm PA Noir

10277058

Gamme de prix
0,1687 € - 0,1687 €

Niveaux de stock
16649 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 3.6 mm
  • Hauteur totale
    3.9 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
Embase collier Adhésif 8. 6 3.8 mm PA Naturel

10155271

Gamme de prix
0,3805 € - 0,3805 €

Niveaux de stock
1894 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.6 - 7.6 mm
Embase collier Vis 8 4.3 mm PA Naturel

10009697

Gamme de prix
0,0678 € - 0,0678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.5 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    25.4 mm
Embase collier Adhésif #8. M4 4.3 mm PA Naturel

10363683

Gamme de prix
0,4672 € - 0,3999 €

Niveaux de stock
1994 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur de la base
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm