Cette gamme d'embases à clipser est disponible pour un éventail de types de serre-câbles et d'applications.
Séries: SR1719
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Largeur maximale des serre-câbles compatibles | Ø trou | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0606 € - 0,0606 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1851 € - 0,1851 € | 38487 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0641 € - 0,0641 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
10155196 | 0,2149 € - 0,2149 € | Demander le délai de livraison ici |
1.02 in
25.9 mm
|
0.510 in
13 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0,3476 € - 0,3476 € | 5768 En stock |
1.291 in
32.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
3,866 € - 3,866 € | 10100 En stock |
1.091 in
27.7 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
||
0,9826 € - 0,9826 € | 200 En stock |
2.272 in
57.7 mm
|
0.354 in
9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
3,866 € - 3,866 € | 48585 En stock |
1.091 in
27.7 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
||
10009482 | 0,0764 € - 0,0764 € | 160000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer