Menu Rechercher

Embout carré incliné

En stock

Les embouts carrés coudés avec une base coudée sont idéaux pour les extrémités de tuyaux, les surfaces irrégulières et les raccordements coudés. Couramment utilisés dans l'ameublement et la construction. Faciles à insérer, ils sont conçus pour durer. Disponibles en polyéthylène (PE) et en nylon, avec une finition noire élégante.Facile à assembler pour le mobilier et la construction.Idéal pour les extrémités de tuyaux ou les surfaces irrégulières et pour les tubes qui sont en contact avec des surfaces inclinées.Conçu pour être résistant et durable. Matière: PE, PELD - PIR Couleur: Noir Séries: SR1555

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 3
Image
Type 4
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité T2 Forme de tête L1 T1 Type Ajouter au panier
0,1092 € - 0,1529 € 9613 En stock
1.2 mm
Angled
1.6 mm
3
0,2299 € - 0,5234 € 600 En stock
1.0 mm
1.5 mm
0,2419 € - 0,3401 € 5237 En stock
1.0 mm
Flat
18.0 mm
2.0 mm
1
0,2328 € - 0,4889 € 1268 En stock
1.2 mm
0,0747 € - 0,1186 € 4847 En stock
1.2 mm
0,1951 € - 0,3807 € 500 En stock
1.2 mm
Angled
1.6 mm
3
0,0585 € - 0,0819 € 1397 En stock
1.0 mm
Flat
2.0 mm
4
Carré Embout à lamelles 1.6 mm 1.2 mm Noir PELD - PIR

10093252

Gamme de prix
0,1529 € - 0,1092 €

Niveaux de stock
9613 En stock
Caractéristiques
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Forme de tête
    Carré
  • Forme de tête
    Angled
  • Type
    3
Embout à lamelles 1.5 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

10092941

Gamme de prix
0,5234 € - 0,2299 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Carré Embout à lamelles 18.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10246726

Gamme de prix
0,3401 € - 0,2419 €

Niveaux de stock
5237 En stock
Caractéristiques
  • L1
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Forme de tête
    Carré
  • Forme de tête
    Flat
Embout à lamelles 1.2 mm Noir PELD - PIR

10127582

Gamme de prix
0,4889 € - 0,2328 €

Niveaux de stock
1268 En stock
Caractéristiques
  • T1
    1.2 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • % de matière recyclée
    98%
Embout à lamelles

10092958

Gamme de prix
0,1186 € - 0,0747 €

Niveaux de stock
4847 En stock
Caractéristiques
  • T1
    1.2 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • % de matière recyclée
    98%
Carré Embout à lamelles 1.6 mm 1.2 mm Noir PELD - PIR

10093245

Gamme de prix
0,3807 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Forme de tête
    Carré
  • Forme de tête
    Angled
  • Type
    3
Carré Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10261255

Gamme de prix
0,0819 € - 0,0585 €

Niveaux de stock
1397 En stock
Caractéristiques
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Forme de tête
    Carré
  • Forme de tête
    Flat
  • Type
    4