Menu Rechercher

Embout pour outil de jardin

En stock

Les embouts de canne de jardin avec un motif de tête en croix sont généralement appliqués à l'extrémité des cannes de jardin et d'autres bâtons ou poteaux pointus. Ils sont résistants aux intempéries et contribuent à prévenir les blessures des utilisateurs. Conçus pour s'adapter à une variété de diamètres.Une cape pratique dotée d’une conception cruciforme qui est couramment utilisée à l’extrémité des cannes de jardin, des tiges métalliques et autres applications de ce genre.

  • Protège l’application des dommages et de la pénétration de poussière.
  • Prévention des blessures accidentelles pour les utilisateurs.
Matière: PVC Couleur: Vert, Jaune Séries: SR1203

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 H d2 Couleur h1 D Ajouter au panier
0,2507 € - 0,6747 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
24.0 mm
17.7 mm
Vert
4.5 mm
33.0 mm
0,3416 € - 0,7009 € 400 En stock
17.0 mm
24.3 mm
17.7 mm
Jaune
4.5 mm
33.0 mm
Embout pour outil de jardin 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Vert

10074398

Gamme de prix
0,6747 € - 0,2507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.0 mm
  • h1
    4.5 mm
Embout pour outil de jardin 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Jaune

10074381

Gamme de prix
0,7009 € - 0,3416 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.3 mm
  • h1
    4.5 mm