Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts protègent les extrémités exposées des tiges et des tubes, tout en leur donnant un aspect soigné. La conception simple de l'emboîtement permet une installation rapide et facile.Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications.Idéaux pour assurer la protection et la finition d’un produit.Durables et esthétiques. Matière: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1506, SR1500, SR1501
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | h | d1 | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10154649 | 0,0586 € - 0,1545 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1
|
|
0,0625 € - 0,1454 € | 5000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,0776 € - 0,1708 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Blanc
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,0438 € - 0,1015 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1
|
||
10089460 | 0,1095 € - 0,2218 € | 20000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|
0,0807 € - 0,1884 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,0446 € - 0,1044 € | 166 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Blanc
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,1537 € - 0,3131 € | 2500 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Noir
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,0495 € - 0,0931 € | 39844 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Blanc
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,0625 € - 0,1169 € | 8614 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Blanc
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,1024 € - 0,1344 € | 37950 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Noir
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,1955 € - 0,2294 € | 397 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,0766 € - 0,1661 € | 8000 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,1012 € - 0,195 € | 7862 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Noir
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,0825 € - 0,1673 € | 20632 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,1351 € - 0,2745 € | 3000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1
|
|||
0,1089 € - 0,2218 € | 49368 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,0687 € - 0,1601 € | 14000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,0708 € - 0,1329 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Blanc
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer