Menu Rechercher

Embout

En stock

Les embouts protègent les extrémités exposées des tiges et des tubes, tout en leur donnant un aspect soigné. La conception simple de l'emboîtement permet une installation rapide et facile.Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications.Idéaux pour assurer la protection et la finition d’un produit.Durables et esthétiques. Matière: PVC, TPE Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1506, SR1500, SR1501

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
63 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur h d1 Matière complète Type Ajouter au panier
0,0886 € - 0,195 € 56830 En stock
6.3 mm
Noir
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0483 € - 0,1334 € 3500 En stock
Blanc
13.0 mm
7.9 mm
Polychlorure de vinyle
1
0,0536 € - 0,1247 € 14000 En stock
5.5 mm
Blanc
9.2 mm
4.0 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,061 € - 0,1238 € 955 En stock
6.2 mm
Noir
13.3 mm
4.0 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,0825 € - 0,1673 € 998 En stock
7.9 mm
Blanc
20.3 mm
5.0 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,0483 € - 0,099 € 52460 En stock
5.5 mm
Noir
5.1 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,0939 € - 0,1911 € 684 En stock
10.5 mm
Noir
24.2 mm
8.0 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,0509 € - 0,1044 € 18000 En stock
5.5 mm
Noir
9.7 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,061 € - 0,1234 € 44100 En stock
6.3 mm
Noir
12.2 mm
2.7 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,0692 € - 0,1413 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
Noir
14.2 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,0729 € - 0,1557 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
Noir
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0416 € - 0,1113 € 117 En stock
Blanc
13.0 mm
6.4 mm
Polychlorure de vinyle
1
0,061 € - 0,1422 € 20498 En stock
Blanc
10.0 mm
6.0 mm
Polychlorure de vinyle
1
10089460 0,1095 € - 0,2218 € 19430 En stock
7.0 mm
Noir
14.2 mm
4.8 mm
TPE/TPV
3
0,0776 € - 0,1708 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
Blanc
13.3 mm
9.5 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,1277 € - 0,2594 € 2800 En stock
9.8 mm
Noir
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,1277 € - 0,1714 € 2524 En stock
11.1 mm
Noir
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
10154649 0,0586 € - 0,1545 € Demander le délai de livraison ici
Noir
10.0 mm
6.0 mm
Polychlorure de vinyle
1
0,0692 € - 0,1407 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
Noir
14.2 mm
4.8 mm
Polychlorure de vinyle
2
0,0438 € - 0,1015 € Demander le délai de livraison ici
Noir
13.0 mm
4.0 mm
Polychlorure de vinyle
1
  • sur 4
Embout 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV Noir

10074404

Gamme de prix
0,195 € - 0,0886 €

Niveaux de stock
56830 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 7.9 mm 13.0 mm PVC Blanc

10007594

Gamme de prix
0,1334 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant
Embout 4.0 mm 9.2 mm PVC Blanc

10074374

Gamme de prix
0,1247 € - 0,0536 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 4.0 mm 13.3 mm PVC Noir

10084588

Gamme de prix
0,1238 € - 0,061 €

Niveaux de stock
955 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 5.0 mm 20.3 mm PVC Blanc

10087350

Gamme de prix
0,1673 € - 0,0825 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 3.2 mm 5.1 mm PVC Noir

10084571

Gamme de prix
0,099 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
52460 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 8.0 mm 24.2 mm PVC Noir

10084595

Gamme de prix
0,1911 € - 0,0939 €

Niveaux de stock
684 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 3.2 mm 9.7 mm PVC Noir

10082522

Gamme de prix
0,1044 € - 0,0509 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 2.7 mm 12.2 mm PVC Noir

10082270

Gamme de prix
0,1234 € - 0,061 €

Niveaux de stock
44100 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 3.2 mm 14.2 mm PVC Noir

10081785

Gamme de prix
0,1413 € - 0,0692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV Noir

10089408

Gamme de prix
0,1557 € - 0,0729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 6.4 mm 13.0 mm PVC Blanc

10007587

Gamme de prix
0,1113 € - 0,0416 €

Niveaux de stock
117 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant
Embout 6.0 mm 10.0 mm PVC Blanc

10154687

Gamme de prix
0,1422 € - 0,061 €

Niveaux de stock
20498 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant
Embout 4.8 mm 14.2 mm TPE/TPV Noir

10089460

Gamme de prix
0,2218 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
19430 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 9.5 mm 13.3 mm PVC Blanc

10104460

Gamme de prix
0,1708 € - 0,0776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV Noir

10090336

Gamme de prix
0,2594 € - 0,1277 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV Noir

10090305

Gamme de prix
0,1714 € - 0,1277 €

Niveaux de stock
2524 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 6.0 mm 10.0 mm PVC Noir

10154649

Gamme de prix
0,1545 € - 0,0586 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant
Embout 4.8 mm 14.2 mm PVC Noir

10071458

Gamme de prix
0,1407 € - 0,0692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 4.0 mm 13.0 mm PVC Noir

10154632

Gamme de prix
0,1015 € - 0,0438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant