Menu Rechercher

Embout

En stock

Les embouts protègent les extrémités exposées des tiges et des tubes, tout en leur donnant un aspect soigné. La conception simple de l'emboîtement permet une installation rapide et facile.Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications.Idéaux pour assurer la protection et la finition d’un produit.Durables et esthétiques. Matière: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1506, SR1500, SR1501

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
63 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur h d1 Matière complète Type Ajouter au panier
0,0535 € - 0,1096 € 18000 En stock
5.5 mm
Noir
9.7 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
0,0507 € - 0,1401 € 3500 En stock
Blanc
13.0 mm
7.9 mm
Polychlorure de vinyle
1
0,0507 € - 0,1039 € 52000 En stock
5.5 mm
Noir
5.1 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
0,0437 € - 0,1168 € 117 En stock
Blanc
13.0 mm
6.4 mm
Polychlorure de vinyle
1
0,0726 € - 0,1484 € 12000 En stock
7.0 mm
Noir
14.2 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
10154649 0,0616 € - 0,1622 € Demander le délai de livraison ici
Noir
10.0 mm
6.0 mm
Polychlorure de vinyle
1
10154670 0,0476 € - 0,1112 € 17500 En stock
Blanc
13.0 mm
4.0 mm
Polychlorure de vinyle
1
0,075 € - 0,1434 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Noir
13.2 mm
7.9 mm
Polychlorure de vinyle
0,0468 € - 0,1096 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Noir
9.7 mm
3.0 mm
Polychlorure de vinyle
0,0986 € - 0,226 € Demander le délai de livraison ici
10.5 mm
Blanc
24.2 mm
8.0 mm
Polychlorure de vinyle
0,0876 € - 0,1675 € 8000 En stock
8.7 mm
Blanc
15.5 mm
6.3 mm
Polychlorure de vinyle
0,1341 € - 0,1799 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
Noir
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
10089460 0,115 € - 0,2329 € 20000 En stock
7.0 mm
Noir
14.2 mm
4.8 mm
TPE/TPV
3
0,0847 € - 0,1978 € 26000 En stock
5.5 mm
Noir
9.7 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,1411 € - 0,2846 € 2000 En stock
8.5 mm
Noir
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
0,0507 € - 0,1032 € 40000 En stock
5.6 mm
Noir
6.6 mm
2.4 mm
Polychlorure de vinyle
0,1056 € - 0,2026 € 7000 En stock
11.0 mm
Blanc
17.0 mm
7.6 mm
Polychlorure de vinyle
0,0656 € - 0,1227 € 8000 En stock
6.2 mm
Blanc
13.3 mm
4.0 mm
Polychlorure de vinyle
0,0535 € - 0,1032 € 20000 En stock
5.5 mm
Blanc
9.7 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
0,0876 € - 0,1776 € 20000 En stock
8.7 mm
Noir
15.5 mm
6.3 mm
Polychlorure de vinyle
  • sur 4
Embout 3.2 mm 9.7 mm PVC Noir

10082522

Gamme de prix
0,1096 € - 0,0535 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 7.9 mm 13.0 mm PVC Blanc

10007594

Gamme de prix
0,1401 € - 0,0507 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant
Embout 3.2 mm 5.1 mm PVC Noir

10084571

Gamme de prix
0,1039 € - 0,0507 €

Niveaux de stock
52000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 6.4 mm 13.0 mm PVC Blanc

10007587

Gamme de prix
0,1168 € - 0,0437 €

Niveaux de stock
117 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant
Embout 3.2 mm 14.2 mm PVC Noir

10081785

Gamme de prix
0,1484 € - 0,0726 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 6.0 mm 10.0 mm PVC Noir

10154649

Gamme de prix
0,1622 € - 0,0616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant
Embout 4.0 mm 13.0 mm PVC Blanc

10154670

Gamme de prix
0,1112 € - 0,0476 €

Niveaux de stock
17500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant
Embout 7.9 mm 13.2 mm PVC Noir

10104477

Gamme de prix
0,1434 € - 0,075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 3.0 mm 9.7 mm PVC Noir

10074046

Gamme de prix
0,1096 € - 0,0468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 8.0 mm 24.2 mm PVC Blanc

10070659

Gamme de prix
0,226 € - 0,0986 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 6.3 mm 15.5 mm PVC Blanc

10104453

Gamme de prix
0,1675 € - 0,0876 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV - PIR Noir

10090305

Gamme de prix
0,1799 € - 0,1341 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 4.8 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Noir

10089460

Gamme de prix
0,2329 € - 0,115 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 4.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Noir

10074367

Gamme de prix
0,1978 € - 0,0847 €

Niveaux de stock
26000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV - PIR Noir

10072066

Gamme de prix
0,2846 € - 0,1411 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 2.4 mm 6.6 mm PVC Noir

10071052

Gamme de prix
0,1032 € - 0,0507 €

Niveaux de stock
40000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 7.6 mm 17.0 mm PVC Blanc

10104484

Gamme de prix
0,2026 € - 0,1056 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 4.0 mm 13.3 mm PVC Blanc

10104194

Gamme de prix
0,1227 € - 0,0656 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 3.2 mm 9.7 mm PVC Blanc

10105382

Gamme de prix
0,1032 € - 0,0535 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 6.3 mm 15.5 mm PVC Noir

10070932

Gamme de prix
0,1776 € - 0,0876 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle