Menu Rechercher

Embouts à lamelles carrés - Multi-usage PCR

En stock

Les embouts à lamelles carrés sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILQPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h AxA h1 Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
1,0623 € - 1,6525 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
0,0329 € - 0,0512 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0838 € - 0,1304 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,5525 € - 2,415 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1972 € - 0,2192 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1582 € - 0,1758 € 450 En stock
25.0 mm
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
0,1296 € - 0,144 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,785 € - 0,8723 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,1154 € - 1,7351 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0844 € - 0,1314 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,0313 € - 0,0487 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0359 € - 0,0399 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0289 € - 0,045 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,1071 € - 0,119 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,4216 € - 0,4685 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,2298 € - 1,3665 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
0,2268 € - 0,2521 € Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1178 € - 0,1309 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,9421 € - 1,4655 € Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,144 € - 0,16 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
  • sur 2
Carré Embout à lamelles 100.0 mm Noir PELD - PCR

20752798

Gamme de prix
1,6525 € - 1,0623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Carré Embout à lamelles 18.0 mm Noir PELD - PCR

20752880

Gamme de prix
0,0512 € - 0,0329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 35.0 mm Noir PELD - PCR

20752958

Gamme de prix
0,1304 € - 0,0838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Carré Embout à lamelles 150.0 mm Noir PELD - PCR

20752873

Gamme de prix
2,415 € - 1,5525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    8.0 mm
Carré Embout à lamelles 60.0 mm Noir PELD - PCR

20753047

Gamme de prix
0,2192 € - 0,1972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Carré Embout à lamelles 50.0 mm Noir PELD - PCR

20753016

Gamme de prix
0,1758 € - 0,1582 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Carré Embout à lamelles 45.0 mm Noir PELD - PCR

20752996

Gamme de prix
0,144 € - 0,1296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Carré Embout à lamelles 90.0 mm Noir PELD - PCR

20753108

Gamme de prix
0,8723 € - 0,785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Carré Embout à lamelles 100.0 mm Noir PELD - PCR

20752804

Gamme de prix
1,7351 € - 1,1154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    8.0 mm
Carré Embout à lamelles 32.0 mm Noir PELD - PCR

20752934

Gamme de prix
0,1314 € - 0,0844 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Carré Embout à lamelles 15.0 mm Noir PELD - PCR

20752866

Gamme de prix
0,0487 € - 0,0313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Carré Embout à lamelles 25.0 mm Noir PELD - PCR

20752910

Gamme de prix
0,0399 € - 0,0359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 10.0 mm Noir PELD - PCR

20752781

Gamme de prix
0,045 € - 0,0289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Carré Embout à lamelles 40.0 mm Noir PELD - PCR

20752972

Gamme de prix
0,119 € - 0,1071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Carré Embout à lamelles 80.0 mm Noir PELD - PCR

20753092

Gamme de prix
0,4685 € - 0,4216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Carré Embout à lamelles 120.0 mm Noir PELD - PCR

20752835

Gamme de prix
1,3665 € - 1,2298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.0 mm
Carré Embout à lamelles 60.0 mm Noir PELD - PCR

20753054

Gamme de prix
0,2521 € - 0,2268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Carré Embout à lamelles 45.0 mm Noir PELD - PCR

20752989

Gamme de prix
0,1309 € - 0,1178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 95.0 mm Noir PELD - PCR

20753115

Gamme de prix
1,4655 € - 0,9421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    95.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.5 mm
Carré Embout à lamelles 50.0 mm Noir PELD - PCR

20753009

Gamme de prix
0,16 € - 0,144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm