Menu Rechercher

Embouts à lamelles carrés - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles carrés multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes carrés et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • S’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes carrés.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
  • Utilisés dans la construction de machines ou lorsqu’un tube structurel est nécessaire.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILQ

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h Couleur AxA h1 Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
1,6708 € - 2,5991 € 78 En stock
27.0 mm
Noir
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0756 € - 0,1176 € 2400 En stock
14.5 mm
Noir
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1549 € - 0,241 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Noir
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
1,3897 € - 1,5442 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
Noir
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1,2605 € - 1,9609 € 72 En stock
24.0 mm
Noir
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,8449 € - 1,3143 € 100 En stock
25.0 mm
Noir
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0319 € - 0,0497 € 37500 En stock
12.0 mm
Noir
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0372 € - 0,058 € 7000 En stock
11.5 mm
Noir
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0386 € - 0,0601 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
Noir
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1267 € - 0,1972 € 900 En stock
14.5 mm
Noir
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
Gris
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Blanc
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
Blanc
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
Gris
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
Gris
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
1,2005 € - 1,8674 € 80 En stock
24.0 mm
Noir
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1925 € - 0,2995 € 840 En stock
14.5 mm
Noir
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
Gris
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
Blanc
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
Blanc
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
  • sur 6
Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594626

Gamme de prix
2,5991 € - 1,6708 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    8.0 mm
Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594374

Gamme de prix
0,1176 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594435

Gamme de prix
0,241 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Tube Insert 140.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Black LDPE Square

20594619

Gamme de prix
1,5442 € - 1,3897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    7.0 mm
Tube Insert 110.0 mm 24.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594589

Gamme de prix
1,9609 € - 1,2605 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Tube Insert 90.0 mm 25.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594541

Gamme de prix
1,3143 € - 0,8449 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Tube Insert 12.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594282

Gamme de prix
0,0497 € - 0,0319 €

Niveaux de stock
37500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594329

Gamme de prix
0,058 € - 0,0372 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594343

Gamme de prix
0,0601 € - 0,0386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594411

Gamme de prix
0,1972 € - 0,1267 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 22.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Gris PELD - PIR

20772352


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Carré Embout à lamelles 120.0 mm 2.5 mm 6.0 mm Blanc PEBD

20771997


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.0 mm
Carré Embout à lamelles 150.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Blanc PEBD

20772130


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    8.0 mm
Carré Embout à lamelles 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Gris PELD - PIR

20771874


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Carré Embout à lamelles 18.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Gris PELD - PIR

20772239


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Black LDPE Square

20594572

Gamme de prix
1,8674 € - 1,2005 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    8.0 mm
Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594466

Gamme de prix
0,2995 € - 0,1925 €

Niveaux de stock
840 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Carré Embout à lamelles 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Gris PELD - PIR

20771768


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Carré Embout à lamelles 12.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Blanc PELD - PIR

20772024


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Carré Embout à lamelles 13.0 mm 0.5 mm 2.0 mm Blanc PELD - PIR

20772048


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm