Les embouts à lamelles rectangulaires sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILRPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | B | H | h | A | Épaisseur maximale de paroi | Minimum Wall Thickness | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4085 € - 0,4539 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
3.543 in
 
90.0 mm
 
 | 
 
0.177 in
 
4.5 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 0,1242 € - 0,1381 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
0.492 in
 
12.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
||
| 0,1211 € - 0,1346 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,1207 € - 0,1878 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.567 in
 
14.4 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
||
| 0,1047 € - 0,1629 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,0385 € - 0,0599 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,066 € - 0,0733 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,1456 € - 0,1618 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,1335 € - 0,1483 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,2961 € - 0,329 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
||
| 0,2022 € - 0,2247 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
0.965 in
 
24.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
||
| 0,0979 € - 0,1523 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.413 in
 
10.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
||
| 0,0703 € - 0,0782 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.531 in
 
13.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,132 € - 0,1467 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
||
| 0,0932 € - 0,145 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,0427 € - 0,0664 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,0532 € - 0,0592 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,0884 € - 0,1376 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,1731 € - 0,1924 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
3.346 in
 
85.0 mm
 
 | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer