Menu Rechercher

Embouts à lamelles rectangulaires - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles rectangulaires multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes rectangulaires et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes rectangulaires, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Blanc, Gris, Noir Séries: SRILR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
217 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B h Couleur A h1 Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
0,0448 € - 0,0698 € 4750 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Noir
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0466 € - 0,0726 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
12.0 mm
Noir
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1003 € - 0,156 € 2850 En stock
15.0 mm
14.5 mm
Noir
60.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,1401 € - 0,218 € 1045 En stock
30.0 mm
18.0 mm
Noir
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1303 € - 0,2028 € 1050 En stock
20.0 mm
18.0 mm
Noir
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2666 € - 0,4148 € 945 En stock
25.0 mm
15.0 mm
Noir
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,2802 € - 0,4359 € 600 En stock
30.0 mm
14.5 mm
Noir
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,6683 € - 1,0396 € 119 En stock
80.0 mm
24.5 mm
Noir
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,1337 € - 0,208 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
12.5 mm
Noir
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0929 € - 0,1445 € 2500 En stock
30.0 mm
12.0 mm
Noir
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,5012 € - 0,7797 € 350 En stock
30.0 mm
21.5 mm
Noir
150.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0595 € - 0,0926 € 3000 En stock
10.0 mm
10.5 mm
Noir
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,0587 € - 0,0914 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
14.0 mm
Noir
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1318 € - 0,205 € 250 En stock
40.0 mm
14.0 mm
Noir
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0573 € - 0,0891 € 2850 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Noir
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1876 € - 0,2918 € 640 En stock
40.0 mm
18.0 mm
Noir
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0451 € - 0,0701 € 6000 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Noir
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1163 € - 0,1809 € 420 En stock
30.0 mm
15.0 mm
Noir
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,4146 € - 0,645 € 425 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Noir
100.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,3024 € - 0,4705 € 120 En stock
40.0 mm
21.5 mm
Noir
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • sur 11
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590765

Gamme de prix
0,0698 € - 0,0448 €

Niveaux de stock
4750 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590826

Gamme de prix
0,0726 € - 0,0466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20590932

Gamme de prix
0,156 € - 0,1003 €

Niveaux de stock
2850 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20591038

Gamme de prix
0,218 € - 0,1401 €

Niveaux de stock
1045 En stock
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20591069

Gamme de prix
0,2028 € - 0,1303 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 25.0 mm Noir PEBD

20591205

Gamme de prix
0,4148 € - 0,2666 €

Niveaux de stock
945 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591274

Gamme de prix
0,4359 € - 0,2802 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591342

Gamme de prix
1,0396 € - 0,6683 €

Niveaux de stock
119 En stock
Caractéristiques
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590925

Gamme de prix
0,208 € - 0,1337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

20590871

Gamme de prix
0,1445 € - 0,0929 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591359

Gamme de prix
0,7797 € - 0,5012 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20590802

Gamme de prix
0,0926 € - 0,0595 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590895

Gamme de prix
0,0914 € - 0,0587 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20591007

Gamme de prix
0,205 € - 0,1318 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590833

Gamme de prix
0,0891 € - 0,0573 €

Niveaux de stock
2850 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20591045

Gamme de prix
0,2918 € - 0,1876 €

Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590734

Gamme de prix
0,0701 € - 0,0451 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590963

Gamme de prix
0,1809 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 40.0 mm Noir PEBD

20591229

Gamme de prix
0,645 € - 0,4146 €

Niveaux de stock
425 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591281

Gamme de prix
0,4705 € - 0,3024 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm