Menu Rechercher

Embouts à lamelles rectangulaires - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles rectangulaires multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes rectangulaires et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes rectangulaires, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Blanc, Gris, Noir Séries: SRILR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
217 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B h Couleur A h1 Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
0,652 € - 0,7245 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
24.5 mm
Blanc
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,3642 € - 0,4046 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
24.5 mm
Blanc
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,3141 € - 0,349 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
15.0 mm
Gris
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,521 € - 0,5789 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
25.0 mm
Blanc
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,6384 € - 0,7093 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
21.5 mm
Blanc
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,0282 € - 0,0313 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
11.5 mm
Gris
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0488 € - 0,0543 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
Gris
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0636 € - 0,0707 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
14.0 mm
Gris
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1028 € - 0,1142 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
14.5 mm
Gris
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1373 € - 0,1526 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
14.4 mm
Gris
60.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0,3294 € - 0,366 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
21.5 mm
Blanc
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,2601 € - 0,289 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
15.0 mm
Blanc
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0408 € - 0,0454 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
Blanc
35.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1883 € - 0,2929 € 1000 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Noir
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1863 € - 0,2898 € 900 En stock
25.0 mm
18.0 mm
Noir
85.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,2394 € - 0,3724 € 255 En stock
60.0 mm
24.5 mm
Noir
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,1567 € - 0,2437 € 500 En stock
30.0 mm
14.5 mm
Noir
80.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1386 € - 0,2156 € 600 En stock
35.0 mm
15.0 mm
Noir
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,4598 € - 0,7153 € 90 En stock
80.0 mm
24.0 mm
Noir
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
0,117 € - 0,13 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
18.0 mm
Gris
70.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
  • sur 11
Embout à lamelles rectangulaire 140.0 mm 80.0 mm Blanc PEBD

20768737

Gamme de prix
0,7245 € - 0,652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 60.0 mm Blanc PEBD

20768645

Gamme de prix
0,4046 € - 0,3642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

20768119

Gamme de prix
0,349 € - 0,3141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 80.0 mm Blanc PEBD

20768676

Gamme de prix
0,5789 € - 0,521 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 40.0 mm Blanc PEBD

20768836

Gamme de prix
0,7093 € - 0,6384 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 15.0 mm Gris PELD - PIR

20768980

Gamme de prix
0,0313 € - 0,0282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 20.0 mm Gris PELD - PIR

20769055

Gamme de prix
0,0543 € - 0,0488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 20.0 mm Gris PELD - PIR

20769932

Gamme de prix
0,0707 € - 0,0636 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 20.0 mm Gris PELD - PIR

20770358

Gamme de prix
0,1142 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 30.0 mm Gris PELD - PIR

20770457

Gamme de prix
0,1526 € - 0,1373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 50.0 mm Blanc PEBD

20768591

Gamme de prix
0,366 € - 0,3294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 25.0 mm Blanc PEBD

20768089

Gamme de prix
0,289 € - 0,2601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm Blanc PELD - PIR

20769345

Gamme de prix
0,0454 € - 0,0408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

20591083

Gamme de prix
0,2929 € - 0,1883 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 85.0 mm 25.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Noir PELD - PIR

20591137

Gamme de prix
0,2898 € - 0,1863 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Noir PELD - PIR

20591120

Gamme de prix
0,3724 € - 0,2394 €

Niveaux de stock
255 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

20591076

Gamme de prix
0,2437 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 35.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Noir PELD - PIR

20590994

Gamme de prix
0,2156 € - 0,1386 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591311

Gamme de prix
0,7153 € - 0,4598 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 25.0 mm Gris PELD - PIR

20770891

Gamme de prix
0,13 € - 0,117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm