Menu Rechercher

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage PCR

En stock

Les embouts à lamelles ronds sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
70 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h h1 Épaisseur maximale de paroi D Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
1,0581 € - 1,1757 € Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
130.0 mm
2.0 mm
0,2654 € - 0,2949 € Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
0,5104 € - 0,5672 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,151 € - 0,1678 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,1126 € - 0,1252 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
0,021 € - 0,0327 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,0518 € - 0,0806 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,03 € - 0,0467 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
1,2015 € - 1,335 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
2.0 mm
0,9448 € - 1,0498 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
101.6 mm
3.6 mm
0,9458 € - 1,4712 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
0,9623 € - 1,0693 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
1,1538 € - 1,2821 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,0198 € - 0,0308 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,058 € - 0,0902 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,1167 € - 0,1297 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,0576 € - 0,0897 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0612 € - 0,0681 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,1218 € - 0,1895 € 800 En stock
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,1251 € - 0,1391 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
  • sur 4
Embout à lamelles rond 130.0 mm Noir PELD - PCR

20753252

Gamme de prix
1,1757 € - 1,0581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    130.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 75.0 mm Noir PELD - PCR

20753733

Gamme de prix
0,2949 € - 0,2654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    75.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 90.0 mm Noir PELD - PCR

20753801

Gamme de prix
0,5672 € - 0,5104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rond 60.0 mm Noir PELD - PCR

20753689

Gamme de prix
0,1678 € - 0,151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 52.0 mm Noir PELD - PCR

20753641

Gamme de prix
0,1252 € - 0,1126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    52.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rond 16.0 mm Noir PELD - PCR

20753313

Gamme de prix
0,0327 € - 0,021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 21.0 mm Noir PELD - PCR

20753399

Gamme de prix
0,0806 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 22.0 mm Noir PELD - PCR

20753405

Gamme de prix
0,0467 € - 0,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 150.0 mm Noir PELD - PCR

20753306

Gamme de prix
1,335 € - 1,2015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 101.6 mm Noir PELD - PCR

20753146

Gamme de prix
1,0498 € - 0,9448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    101.6 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.6 mm
Embout à lamelles rond 102.0 mm Noir PELD - PCR

20753153

Gamme de prix
1,4712 € - 0,9458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 120.0 mm Noir PELD - PCR

20753214

Gamme de prix
1,0693 € - 0,9623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 140.0 mm Noir PELD - PCR

20753283

Gamme de prix
1,2821 € - 1,1538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    140.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 13.0 mm Noir PELD - PCR

20753245

Gamme de prix
0,0308 € - 0,0198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 32.0 mm Noir PELD - PCR

20753481

Gamme de prix
0,0902 € - 0,058 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 50.0 mm Noir PELD - PCR

20753634

Gamme de prix
0,1297 € - 0,1167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 30.0 mm Noir PELD - PCR

20753467

Gamme de prix
0,0897 € - 0,0576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 34.0 mm Noir PELD - PCR

20753498

Gamme de prix
0,0681 € - 0,0612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 45.0 mm Noir PELD - PCR

20753573

Gamme de prix
0,1895 € - 0,1218 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 60.0 mm Noir PELD - PCR

20753672

Gamme de prix
0,1391 € - 0,1251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm