Menu Rechercher

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage PCR

En stock

Les embouts à lamelles ronds sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
70 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h h1 Épaisseur maximale de paroi D Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
0,0388 € - 0,0432 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,2572 € - 0,4001 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,1211 € - 0,1884 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
0,1088 € - 0,1209 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,1782 € - 0,198 € Demander le délai de livraison ici
20.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
0,7271 € - 1,131 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
0,3913 € - 0,4348 € Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,097 € - 0,1078 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,9438 € - 1,0487 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
0,9478 € - 1,0532 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
108.0 mm
3.0 mm
0,0202 € - 0,0314 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,0674 € - 0,0749 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,0923 € - 0,1436 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
0,2148 € - 0,2387 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,0819 € - 0,091 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
1,3765 € - 1,5295 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
160.0 mm
2.5 mm
0,0416 € - 0,0647 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,9863 € - 1,0959 € Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
0,019 € - 0,0296 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
1,106 € - 1,2289 € Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
  • sur 4
Embout à lamelles rond 30.0 mm Noir PELD - PCR

20753450

Gamme de prix
0,0432 € - 0,0388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 27.0 mm Noir PELD - PCR

20753436

Gamme de prix
0,4001 € - 0,2572 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 44.5 mm Noir PELD - PCR

20753566

Gamme de prix
0,1884 € - 0,1211 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.2 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Embout à lamelles rond 50.8 mm Noir PELD - PCR

20753627

Gamme de prix
0,1209 € - 0,1088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Embout à lamelles rond 63.5 mm Noir PELD - PCR

20753696

Gamme de prix
0,198 € - 0,1782 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rond 95.0 mm Noir PELD - PCR

20753818

Gamme de prix
1,131 € - 0,7271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    95.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rond 88.9 mm Noir PELD - PCR

20753788

Gamme de prix
0,4348 € - 0,3913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    88.9 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rond 48.0 mm Noir PELD - PCR

20753603

Gamme de prix
0,1078 € - 0,097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 100.0 mm Noir PELD - PCR

20753139

Gamme de prix
1,0487 € - 0,9438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    100.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 108.0 mm Noir PELD - PCR

20753177

Gamme de prix
1,0532 € - 0,9478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    108.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 14.0 mm Noir PELD - PCR

20753276

Gamme de prix
0,0314 € - 0,0202 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 40.0 mm Noir PELD - PCR

20753528

Gamme de prix
0,0749 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 45.0 mm Noir PELD - PCR

20753580

Gamme de prix
0,1436 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 65.0 mm Noir PELD - PCR

20753702

Gamme de prix
0,2387 € - 0,2148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rond 42.0 mm Noir PELD - PCR

20753535

Gamme de prix
0,091 € - 0,0819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 160.0 mm Noir PELD - PCR

20753320

Gamme de prix
1,5295 € - 1,3765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    160.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 28.0 mm Noir PELD - PCR

20753443

Gamme de prix
0,0647 € - 0,0416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 125.0 mm Noir PELD - PCR

20753221

Gamme de prix
1,0959 € - 0,9863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    125.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 12.0 mm Noir PELD - PCR

20753207

Gamme de prix
0,0296 € - 0,019 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 133.0 mm Noir PELD - PCR

20753269

Gamme de prix
1,2289 € - 1,106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    133.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm