Menu Rechercher

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage PCR

En stock

Les embouts à lamelles ronds sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
70 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h h1 Épaisseur maximale de paroi D Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
0,9486 € - 1,0541 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
1,4244 € - 1,5827 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
168.3 mm
2.0 mm
0,0629 € - 0,0978 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,9468 € - 1,0521 € Demander le délai de livraison ici
29.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,2784 € - 0,3094 € Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,0205 € - 0,0319 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,0281 € - 0,0437 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,0322 € - 0,0502 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,0279 € - 0,0434 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
1,0102 € - 1,1225 € Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
127.0 mm
3.2 mm
  • sur 4
Embout à lamelles rond 110.0 mm Noir PELD - PCR

20753184

Gamme de prix
1,0541 € - 0,9486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 168.3 mm Noir PELD - PCR

20753337

Gamme de prix
1,5827 € - 1,4244 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    168.3 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 35.0 mm Noir PELD - PCR

20753504

Gamme de prix
0,0978 € - 0,0629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 105.0 mm Noir PELD - PCR

20753160

Gamme de prix
1,0521 € - 0,9468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    105.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 76.0 mm Noir PELD - PCR

20753740

Gamme de prix
0,3094 € - 0,2784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
Embout à lamelles rond 15.0 mm Noir PELD - PCR

20753290

Gamme de prix
0,0319 € - 0,0205 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 19.0 mm Noir PELD - PCR

20753368

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0281 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 25.0 mm Noir PELD - PCR

20753429

Gamme de prix
0,0502 € - 0,0322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 18.0 mm Noir PELD - PCR

20753351

Gamme de prix
0,0434 € - 0,0279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 127.0 mm Noir PELD - PCR

20753238

Gamme de prix
1,1225 € - 1,0102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    127.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm