Menu Rechercher

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles ronds multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes ronds et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes ronds, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILT

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
198 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H1 Couleur h Épaisseur maximale de paroi D Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
0,992 € - 1,1022 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Gris
28.0 mm
6.0 mm
101.6 mm
3.6 mm
1,2115 € - 1,3462 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Gris
34.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,9942 € - 1,1047 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Gris
29.0 mm
4.5 mm
105.0 mm
2.0 mm
1,0459 € - 1,1621 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
29.0 mm
5.5 mm
114.0 mm
2.6 mm
0,9942 € - 1,1047 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
29.0 mm
4.5 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,0589 € - 0,0655 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Blanc
11.5 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,0348 € - 0,0386 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,0293 € - 0,0456 € 10200 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,1625 € - 0,2528 € 760 En stock
5.0 mm
Noir
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1,1903 € - 1,3226 € 40 En stock
6.0 mm
Noir
33.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
0,0193 € - 0,03 € 72500 En stock
3.5 mm
Noir
11.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1314 € - 0,146 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
18.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,0656 € - 0,0728 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0763 € - 0,0848 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
2,6452 € - 2,9391 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
34.0 mm
7.5 mm
165.0 mm
3.2 mm
0,066 € - 0,0733 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Blanc
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,0715 € - 0,0795 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,0225 € - 0,025 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Gris
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,0317 € - 0,0352 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Blanc
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,0589 € - 0,0655 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
  • sur 10
Embout à lamelles rond 101.6 mm 3.6 mm- 6.0 mm Gris PELD - PIR

20773830

Gamme de prix
1,1022 € - 0,992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    101.6 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.6 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.0 mm
Embout à lamelles rond 140.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Gris PEBD

20774318

Gamme de prix
1,3462 € - 1,2115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    140.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.5 mm
Embout à lamelles rond 105.0 mm 2.0 mm- 4.5 mm Gris PELD - PIR

20773939

Gamme de prix
1,1047 € - 0,9942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    105.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 114.0 mm 2.6 mm- 5.5 mm Blanc PEBD

20774097

Gamme de prix
1,1621 € - 1,0459 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    114.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.5 mm
Embout à lamelles rond 105.0 mm 2.0 mm- 4.5 mm Blanc PELD - PIR

20773946

Gamme de prix
1,1047 € - 0,9942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    105.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 21.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Blanc PELD - PIR

20774899

Gamme de prix
0,0655 € - 0,0589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 16.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Gris PELD - PIR

20774578

Gamme de prix
0,0386 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Round Tube Insert 18.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573928

Gamme de prix
0,0456 € - 0,0293 €

Niveaux de stock
10200 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Round Tube Insert 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574246

Gamme de prix
0,2528 € - 0,1625 €

Niveaux de stock
760 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Round Tube Insert 133.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574475

Gamme de prix
1,3226 € - 1,1903 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • D
    133.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.0 mm
Round Tube Insert 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573867

Gamme de prix
0,03 € - 0,0193 €

Niveaux de stock
72500 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.0 mm
  • H1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Gris PELD - PIR

20776442

Gamme de prix
0,146 € - 0,1314 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 30.0 mm 2.5 mm- 4.5 mm Gris PELD - PIR

20775254

Gamme de prix
0,0728 € - 0,0656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 40.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Gris PELD - PIR

20775728

Gamme de prix
0,0848 € - 0,0763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 165.0 mm 3.2 mm 7.5 mm Blanc PEBD

20777326

Gamme de prix
2,9391 € - 2,6452 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    165.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    7.5 mm
Embout à lamelles rond 32.0 mm 2.5 mm- 5.0 mm Blanc PELD - PIR

20775407

Gamme de prix
0,0733 € - 0,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Embout à lamelles rond 35.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Gris PELD - PIR

20775582

Gamme de prix
0,0795 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 15.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Gris PELD - PIR

20774417

Gamme de prix
0,025 € - 0,0225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • H1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 18.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Blanc PELD - PIR

20774752

Gamme de prix
0,0352 € - 0,0317 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 21.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Gris PELD - PIR

20774882

Gamme de prix
0,0655 € - 0,0589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm