Les embouts à lamelles ronds multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes ronds et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.
Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.
Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
Matière: PEBD Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILT
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H1 | Couleur | h | Épaisseur maximale de paroi | D | Minimum Wall Thickness | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0104 € - 1,1227 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2115 € - 1,3462 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0229 € - 0,0255 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanc
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0319 € - 0,0355 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0317 € - 0,0352 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1871 € - 0,2079 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2975 € - 0,3306 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,4108 € - 0,4565 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0656 € - 0,0728 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0763 € - 0,0848 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0905 € - 0,1005 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0459 € - 1,1621 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1018 € - 0,1131 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanc
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1062 € - 0,118 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1328 € - 0,1476 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanc
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0225 € - 0,025 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Blanc
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0209 € - 0,0232 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
Gris
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9952 € - 1,1058 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0607 € - 1,1786 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer