Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts à lamelles ronds multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes ronds et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.
Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.
Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
Matière: PEBD Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILT
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H1 | Couleur | h | Épaisseur maximale de paroi | D | Minimum Wall Thickness | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1452 € - 0,1613 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanc
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2527 € - 0,2808 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanc
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2923 € - 0,3248 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1328 € - 0,1476 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1386 € - 0,154 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanc
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1265 € - 0,1405 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2527 € - 0,2808 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0439 € - 1,1599 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,0348 € - 0,0386 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0655 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanc
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0341 € - 0,0379 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanc
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,0156 € - 2,2396 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,2115 € - 1,3462 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,9271 € - 2,1412 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanc
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9931 € - 1,1034 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanc
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,992 € - 1,1022 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0417 € - 0,0463 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanc
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0369 € - 0,041 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Gris
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9065 € - 1,0072 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer