Les embouts à lamelles ronds sont conçus pour améliorer la finition esthétique pour des applications telles que le mobilier industriel, les armoires d'exposition et les véhicules spécialisés. Leur objectif principal est de protéger contre les contaminants tels que la saleté, la poussière, l'humidité et la corrosion.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILTBPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | H | h | Épaisseur maximale de paroi | Minimum Wall Thickness | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0229 € - 0,0357 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0209 € - 0,0326 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,0309 € - 0,0482 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,0274 € - 0,0427 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0204 € - 0,0318 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,0509 € - 0,0792 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1249 € - 0,1388 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,0225 € - 0,0351 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,1152 € - 0,1281 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,0204 € - 0,0318 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,0364 € - 0,0567 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,0424 € - 0,066 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,0605 € - 0,0673 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,0222 € - 0,0345 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,053 € - 0,0824 € | Demander le délai de livraison ici |