Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Différents types et styles sont disponibles :
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
Matière: PEBD, ABS, PELD - PIR, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert, Gris clair Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | H | h | Matière | Épaisseur maximale de paroi | Minimum Wall Thickness | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4423 € - 0,9553 € | 150 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0785 € - 0,1329 € | 1498 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1826 € - 0,3834 € | 1289 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0785 € - 0,1329 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 9,2017 € - 19,3239 € | Demander le délai de livraison ici |
4.134 in
105.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5211 € - 1,1193 € | Demander le délai de livraison ici |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2593 € - 0,5568 € | 640 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1826 € - 0,3834 € | 600 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1254 € - 0,1308 € | 6000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1826 € - 0,3834 € | 2600 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1681 € - 0,4137 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1363 € - 0,2863 € | 1966 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,5387 € - 0,5387 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0802 € - 0,112 € | 7752 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0785 € - 0,1329 € | 1800 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1695 € - 0,1814 € | 146 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1254 € - 0,1308 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 7,5645 € - 15,884 € | 6078 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0582 € - 0,1921 € | 5998 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
PELD - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,0822 € - 0,1921 € | 9000 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer