Ces embouts à rotule pour charges lourdes femelles relient deux tiges, câbles ou autres composants et se terminent par un palier sphérique lisse intégral. Ils se composent d'un boîtier femelle fileté et d'un palier sphérique lisse intégral. Le palier sphérique lisse prend en charge des charges radiales et axiales. Il autorise un mauvais alignement angulaire, ce qui le rend idéal pour les applications qui requièrent flexibilité et capacités de charge.
La bille d'extrémité de tige est étayée par un palier plastique construit à partir de composite de nylon chargé de fibre de verre/Teflon. Cette conception assure une extrémité de tige qui ne nécessite aucun entretien. Les extrémités de tiges à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement. Un autre avantage de la composition plastique est qu'elle peut absorber de nombreuses particules étrangères, réduisant ainsi les blessures.
Il offre une finition durable qui est résistante à la corrosion et à l'usure. Le boîtier femelle filetée simplifie la connexion à un composant correspondant. Il peut aussi supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C tout en maintenant sa capacité de charge. Des températures supérieures réduisent la capacité de charge. Il est utilisé dans les systèmes de direction, les systèmes de suspension et les liaisons pour les applications automobiles, de construction et d'automatisation industrielle.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRR3566, SRR3551
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage manuel | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,9773 € - 24,969 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
18.0
|
27.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
67,199 € - 83,9988 € | Demander le délai de livraison ici |
Right Hand
|
50.0
|
77.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
38,7758 € - 48,4723 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
28.0
|
57.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
182,8908 € - 228,616 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
60.0
|
124.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
177,6223 € - 222,0253 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
54.0
|
111.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.0
|
37.0
|
||
247,4555 € - 309,3143 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
70.0
|
145.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.8
|
51.0
|
||
38,7758 € - 48,4723 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
28.0
|
57.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
49,5895 € - 61,9818 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
32.0
|
66.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
35,506 € - 44,3825 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
24.0
|
48.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
16.0
|
||
24,2515 € - 30,3093 € | Demander le délai de livraison ici |
Right Hand
|
28.0
|
43.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
89,3595 € - 111,7045 € | Demander le délai de livraison ici |
Right Hand
|
54.0
|
84.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.10
|
37.0
|
||
99,0765 € - 123,8405 € | Demander le délai de livraison ici |
Right Hand
|
60.0
|
94.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
105,5135 € - 131,897 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
46.0
|
94.0
|
M18x1.5
|
18.0
|
31.75
|
32.0
|
||
32,3285 € - 40,4158 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
18.0
|
36.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
17,22 € - 21,525 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
18.0
|
27.0
|
M4
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
24,2515 € - 30,3093 € | Demander le délai de livraison ici |
Right Hand
|
28.0
|
43.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
32,3285 € - 40,4158 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
20.0
|
40.0
|
M6
|
6.0
|
12.7
|
12.0
|
||
49,5895 € - 61,9818 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
32.0
|
66.0
|
M12x1.25
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
80,7393 € - 100,9215 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
42.0
|
85.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
59,2143 € - 74,0153 € | Demander le délai de livraison ici |
Right Hand
|
36.0
|
75.0
|
M14
|
14.0
|
25.4
|
25.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer