Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | d | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1865 € - 0,4113 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
| 0,131 € - 0,2886 € | 2250 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,5273 € - 1,0319 € | 208 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 1,1289 € - 3,4203 € | 4940 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 0,1849 € - 0,4498 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 1,0364 € - 3,1318 € | 81 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,4961 € - 1,9437 € | 580 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
| 0,1555 € - 0,308 € | 111 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 0,486 € - 1,0618 € | 157 En stock |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,8868 € - 3,4429 € | 41 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 0,6954 € - 1,5338 € | 37 En stock |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,3379 € - 3,4018 € | 16 En stock |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,1054 € - 0,2587 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,0772 € - 0,153 € | 9000 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|||
| 0,1204 € - 0,2534 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,7716 € - 3,0059 € | 93 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 0,5596 € - 2,1783 € | 416 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer