Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | d | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1279 € - 0,312 € | 2150 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,2675 € - 0,5856 € | 1788 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,051 € - 0,107 € | 2 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,7917 € - 2,314 € | 63 En stock |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,1627 € - 0,3985 € | 7576 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,3706 € - 0,8181 € | 5256 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,6652 € - 2,5973 € | 515 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,6842 € - 1,3402 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,5375 € - 3,3583 € | 234 En stock |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,4825 € - 1,0682 € | 250 En stock |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,0614 € - 2,6871 € | 125 En stock |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,3202 € - 0,7062 € | 3290 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,1465 € - 0,3583 € | 3885 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 1,7613 € - 3,865 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,4628 € - 1,0112 € | 157 En stock |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,9061 € - 2,6408 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1386 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,4725 € - 1,8511 € | 830 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,5022 € - 0,9827 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 1,0752 € - 3,2574 € | 4950 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer