Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | d | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1984 € - 0,4821 € | 3755 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,1465 € - 0,3583 € | 3885 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,1004 € - 0,2464 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,4825 € - 1,0682 € | 250 En stock |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,1217 € - 0,2984 € | 2539 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,0614 € - 2,6871 € | 125 En stock |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,6652 € - 2,5973 € | 515 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,2675 € - 0,5856 € | 1788 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,4725 € - 1,8511 € | 830 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,215 € - 0,6295 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,4409 € - 0,9717 € | 376 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,1924 € - 0,4717 € | 5163 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,3202 € - 0,7062 € | 3290 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,2785 € - 0,6098 € | 3208 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,1147 € - 0,2413 € | 36 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|||
| 0,0735 € - 0,0914 € | 872 En stock |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,0735 € - 0,1457 € | 9000 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 1,0752 € - 3,2574 € | 4950 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 1,2392 € - 3,7289 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer