Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | d | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7769 € - 3,9109 € | 50 En stock |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,1147 € - 0,2413 € | 36 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|||
| 0,9212 € - 2,6871 € | 36 En stock |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 2,0598 € - 3,9265 € | 259 En stock |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 1,0286 € - 3,0007 € | 474 En stock |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 1,1623 € - 4,5182 € | 60 En stock |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 0,2785 € - 0,6098 € | 3208 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,5596 € - 2,1791 € | 2556 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,1129 € - 0,2777 € | 3320 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
| 0,0735 € - 0,0914 € | 872 En stock |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
| 0,0735 € - 0,1457 € | 9000 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,1248 € - 0,2748 € | 2489 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,8446 € - 3,2789 € | 51 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 0,1776 € - 0,3917 € | 159 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,0293 € - 0,0617 € | 2500 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Conical
|
||
| 0,20 € - 0,42 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
| 0,0731 € - 0,1535 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer