Menu Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Coniques

En stock

Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H d h Type Ajouter au panier
0,4296 € - 0,9024 € 4484 En stock
30.0 mm
34.0 mm
1
0,1206 € - 0,2532 € 2711 En stock
14.0 mm
19.5 mm
1
0,0674 € - 0,1416 € 25000 En stock
10.0 mm
14.0 mm
1
0,1421 € - 0,2984 € 3500 En stock
16.0 mm
20.0 mm
1
0,3014 € - 0,6331 € 7425 En stock
25.0 mm
30.0 mm
1
2,4329 € - 5,109 € 4495 En stock
16.0 mm
20.0 mm
1
0,0541 € - 0,1137 € 166500 En stock
8.0 mm
13.0 mm
1
0,2641 € - 0,5548 € 1440 En stock
25.0 mm
30.0 mm
1
0,035 € - 0,0736 € 39500 En stock
5.0 mm
10.0 mm
1
0,3331 € - 0,6994 € 11726 En stock
28.0 mm
32.0 mm
1
0,20 € - 0,42 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
26.0 mm
1
0,5314 € - 1,1159 € 21813 En stock
32.0 mm
36.0 mm
1
0,1626 € - 0,3416 € 1400 En stock
18.0 mm
22.0 mm
1
0,0293 € - 0,0617 € 2500 En stock
4.0 mm
9.0 mm
Conical
0,453 € - 0,9512 € 6680 En stock
32.0 mm
1
0,4268 € - 0,8964 € 45494 En stock
28.0 mm
32.0 mm
1
0,0731 € - 0,1535 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
17.0 mm
1
0,1745 € - 0,3667 € 2200 En stock
20.0 mm
24.0 mm
1
10336397 0,0541 € - 0,1137 € 28496 En stock
8.0 mm
13.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
22.0 mm
1
  • sur 5
Embout conique 30.0 mm PVC Noir

10202630

Gamme de prix
0,9024 € - 0,4296 €

Niveaux de stock
4484 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 14.0 mm PVC Blanc

10336380

Gamme de prix
0,2532 € - 0,1206 €

Niveaux de stock
2711 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout conique 10.0 mm PVC Noir

10202555

Gamme de prix
0,1416 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 16.0 mm PVC Noir

10203583

Gamme de prix
0,2984 € - 0,1421 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 25.0 mm PVC Blanc

10336373

Gamme de prix
0,6331 € - 0,3014 €

Niveaux de stock
7425 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout conique 16.0 mm PVC Blanc

10338117

Gamme de prix
5,109 € - 2,4329 €

Niveaux de stock
4495 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout conique 8.0 mm PVC Noir

10202579

Gamme de prix
0,1137 € - 0,0541 €

Niveaux de stock
166500 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 25.0 mm PVC Noir

10202562

Gamme de prix
0,5548 € - 0,2641 €

Niveaux de stock
1440 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 5.0 mm PVC Noir

10336458

Gamme de prix
0,0736 € - 0,035 €

Niveaux de stock
39500 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 28.0 mm PVC Noir

10202647

Gamme de prix
0,6994 € - 0,3331 €

Niveaux de stock
11726 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 22.0 mm PVC Noir

10202524

Gamme de prix
0,42 € - 0,20 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 32.0 mm PVC Blanc

10336427

Gamme de prix
1,1159 € - 0,5314 €

Niveaux de stock
21813 En stock
Caractéristiques
  • d
    32.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout conique 18.0 mm PVC Noir

10202616

Gamme de prix
0,3416 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 11.0 mm 4.0 mm PVC Noir

10202593

Gamme de prix
0,0617 € - 0,0293 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Conical
Embout conique 32.0 mm PVC Noir

10202609

Gamme de prix
0,9512 € - 0,453 €

Niveaux de stock
6680 En stock
Caractéristiques
  • d
    32.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout conique 28.0 mm PVC Blanc

10202654

Gamme de prix
0,8964 € - 0,4268 €

Niveaux de stock
45494 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout conique 12.0 mm PVC Noir

10202586

Gamme de prix
0,1535 € - 0,0731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 20.0 mm PVC Noir

10202531

Gamme de prix
0,3667 € - 0,1745 €

Niveaux de stock
2200 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 8.0 mm PVC Blanc

10336397

Gamme de prix
0,1137 € - 0,0541 €

Niveaux de stock
28496 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout conique 18.0 mm (Ø) PVC Blanc

10236024


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1