Menu Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Coniques

En stock

Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H d h Type Ajouter au panier
0,1745 € - 0,3667 € 23400 En stock
20.0 mm
24.0 mm
1
0,5789 € - 1,216 € 16600 En stock
5.0 mm
11.0 mm
1
0,0446 € - 0,0937 € 16784 En stock
6.0 mm
12.0 mm
1
0,0293 € - 0,0617 € 28000 En stock
4.0 mm
9.0 mm
1
0,0429 € - 0,0902 € 8500 En stock
35.0 mm
38.0 mm
1
  • sur 5
Embout conique 20.0 mm PVC Blanc

10336359

Gamme de prix
0,3667 € - 0,1745 €

Niveaux de stock
23400 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout conique 35.0 mm PVC Blanc

10336434

Gamme de prix
1,216 € - 0,5789 €

Niveaux de stock
16600 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout conique 6.3 mm PVC Blanc

10336366

Gamme de prix
0,0937 € - 0,0446 €

Niveaux de stock
16784 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout conique 4.0 mm PVC Blanc

10336410

Gamme de prix
0,0617 € - 0,0293 €

Niveaux de stock
28000 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout conique 5.0 mm PVC Blanc

10336441

Gamme de prix
0,0902 € - 0,0429 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • d
    35.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1