Menu Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Standard

En stock

Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
74 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Matière d h Type Ajouter au panier
0,2383 € - 0,4541 € 1095 En stock
Blanc
PELD - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,4858 € - 0,984 € 400 En stock
Noir
PELD - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,3557 € - 0,724 € 24 En stock
Noir
PELD - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,1254 € - 0,2928 € 6000 En stock
Blanc
PELD - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1254 € - 0,2928 € 1000 En stock
Noir
PELD - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,188 € - 0,3652 € 2750 En stock
Noir
PELD - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,7239 € - 1,4712 € 150 En stock
Noir
PEBD
50.8 mm
35.5 mm
1
0,2224 € - 0,4047 € 3800 En stock
Blanc
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,2287 € - 0,4673 € 90 En stock
Noir
PELD - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,4074 € - 0,7404 € 4000 En stock
Noir
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,1241 € - 0,2263 € Demander le délai de livraison ici
Noir
24.0 mm
PEBD
15.0 mm
20.0 mm
1
0,1991 € - 0,5461 € 13 En stock
Blanc
PELD - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
1,3467 € - 2,7315 € 165 En stock
Noir
PELD - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
0,1421 € - 0,2593 € 15000 En stock
Blanc
20.0 mm
PEBD
16.0 mm
14.0 mm
1
0,124 € - 0,2445 € 31202 En stock
Noir
11.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
0,2141 € - 0,3915 € 9 En stock
Noir
18.0 mm
PELD - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
0,1786 € - 0,3587 € 5400 En stock
Blanc
PEBD
25.0 mm
0,2428 € - 0,4179 € 7500 En stock
Noir
PEBD
30.0 mm
0,0765 € - 0,1464 € 3500 En stock
Noir
PELD - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,5923 € - 1,2077 € 450 En stock
Noir
PELD - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
  • sur 4
Embout rond 28.6 mm PELD - PIR Blanc

10104583

Gamme de prix
0,4541 € - 0,2383 €

Niveaux de stock
1095 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 34.9 mm PELD - PIR Noir

10092910

Gamme de prix
0,984 € - 0,4858 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 31.7 mm PELD - PIR Noir

10078716

Gamme de prix
0,724 € - 0,3557 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 22.2 mm PELD - PIR Blanc

10069998

Gamme de prix
0,2928 € - 0,1254 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 22.2 mm PELD - PIR Noir

10070000

Gamme de prix
0,2928 € - 0,1254 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 19.0 mm PELD - PIR Noir

10082508

Gamme de prix
0,3652 € - 0,188 €

Niveaux de stock
2750 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 50.8 mm PEBD Noir

10093108

Gamme de prix
1,4712 € - 0,7239 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 24.0 mm PEBD Blanc

10246900

Gamme de prix
0,4047 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
Embout rond 28.6 mm PELD - PIR Noir

10082942

Gamme de prix
0,4673 € - 0,2287 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond usage intensif 38.0 mm 18.0 mm PVC Noir

10257241

Gamme de prix
0,7404 € - 0,4074 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 15.0 mm PEBD Noir

10246832

Gamme de prix
0,2263 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 26.9 mm PELD - PIR Blanc

10071267

Gamme de prix
0,5461 € - 0,1991 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 76.2 mm PELD - PIR Noir

10092835

Gamme de prix
2,7315 € - 1,3467 €

Niveaux de stock
165 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 16.0 mm PEBD Blanc

10246887

Gamme de prix
0,2593 € - 0,1421 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
Embout rond 4.0 mm PELD - PIR Noir

10116449

Gamme de prix
0,2445 € - 0,124 €

Niveaux de stock
31202 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 16.0 mm PELD - PIR Noir

10116524

Gamme de prix
0,3915 € - 0,2141 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 25.0 mm PEBD Blanc

10257555

Gamme de prix
0,3587 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 30.0 mm PEBD Noir

10257302

Gamme de prix
0,4179 € - 0,2428 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 15.8 mm PELD - PIR Noir

10104590

Gamme de prix
0,1464 € - 0,0765 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 38.1 mm PELD - PIR Noir

10092705

Gamme de prix
1,2077 € - 0,5923 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1