Menu Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Standard

En stock

Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.

  • Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.
  • Anti-dérapants et anti-rayures.
  • Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
74 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Matière d h Type Ajouter au panier
0,4452 € - 0,9805 € 1848 En stock
Blanc
25.4 mm
PEBD
28.0 mm
3
0,1194 € - 0,2789 € 6093 En stock
Blanc
PEBD
22.2 mm
17.5 mm
1
0,4925 € - 0,8871 € 900 En stock
Noir
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
0,1451 € - 0,3384 € 126 En stock
Blanc
PEBD
25.4 mm
22.0 mm
1
0,1111 € - 0,2018 € 38220 En stock
Noir
20.0 mm
PEBD
16.0 mm
14.0 mm
1
0,0861 € - 0,184 € 53 En stock
Noir
PEBD
19.0 mm
14.4 mm
1
0,3732 € - 0,8651 € 54 En stock
Blanc
PEBD
31.8 mm
27.0 mm
1
0,0783 € - 0,2153 € 1214 En stock
Blanc
PEBD
19.0 mm
14.4 mm
1
0,2178 € - 0,4451 € 90 En stock
Noir
PEBD
28.6 mm
25.0 mm
1
0,1508 € - 0,3384 € 4950 En stock
Noir
PEBD
25.4 mm
22.0 mm
1
0,594 € - 1,2099 € 5509 En stock
Noir
PEBD
44.4 mm
27.0 mm
1
0,1194 € - 0,2789 € 1039 En stock
Noir
PEBD
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1626 € - 0,2959 € 10136 En stock
Noir
PEBD
25.0 mm
1
0,1567 € - 0,2836 € 36409 En stock
Noir
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
0,1061 € - 0,1928 € 5455 En stock
Blanc
PEBD
18.0 mm
1
0,1353 € - 0,2469 € 5440 En stock
Blanc
20.0 mm
PEBD
16.0 mm
14.0 mm
1
0,194 € - 0,3949 € 15200 En stock
Noir
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2
0,2313 € - 0,398 € 6132 En stock
Blanc
PEBD
30.0 mm
1
0,0715 € - 0,1727 € 4976 En stock
Blanc
PEBD
15.8 mm
13.3 mm
1
0,2118 € - 0,3855 € 3969 En stock
Blanc
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
  • sur 4
Embout rond 28.0 mm PEBD Blanc

10403013

Gamme de prix
0,9805 € - 0,4452 €

Niveaux de stock
1848 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    3
Embout rond 22.2 mm PEBD Blanc

10069998

Gamme de prix
0,2789 € - 0,1194 €

Niveaux de stock
6093 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond usage intensif 20.0 mm PVC Noir

10257234

Gamme de prix
0,8871 € - 0,4925 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 25.4 mm PEBD Blanc

10070055

Gamme de prix
0,3384 € - 0,1451 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 16.0 mm PEBD Noir

10246849

Gamme de prix
0,2018 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
38220 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 19.0 mm PEBD Noir

10070024

Gamme de prix
0,184 € - 0,0861 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 31.8 mm PEBD Blanc

10084601

Gamme de prix
0,8651 € - 0,3732 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 19.0 mm PEBD Blanc

10070017

Gamme de prix
0,2153 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
1214 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 28.6 mm PEBD Noir

10082942

Gamme de prix
0,4451 € - 0,2178 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 25.4 mm PEBD Noir

10070062

Gamme de prix
0,3384 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
4950 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 44.4 mm PEBD Noir

10092682

Gamme de prix
1,2099 € - 0,594 €

Niveaux de stock
5509 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 22.2 mm PEBD Noir

10070000

Gamme de prix
0,2789 € - 0,1194 €

Niveaux de stock
1039 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 25.0 mm PEBD Noir

10257272

Gamme de prix
0,2959 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
10136 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond usage intensif 10.0 mm PVC Noir

10257203

Gamme de prix
0,2836 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
36409 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 18.0 mm PEBD Blanc

10257296

Gamme de prix
0,1928 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
5455 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 16.0 mm PEBD Blanc

10246887

Gamme de prix
0,2469 € - 0,1353 €

Niveaux de stock
5440 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
Embout rond usage intensif 12.0 mm PVC Noir

10257227

Gamme de prix
0,3949 € - 0,194 €

Niveaux de stock
15200 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 30.0 mm PEBD Blanc

10257265

Gamme de prix
0,398 € - 0,2313 €

Niveaux de stock
6132 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 15.8 mm PEBD Blanc

10104606

Gamme de prix
0,1727 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
4976 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 24.0 mm PEBD Blanc

10246900

Gamme de prix
0,3855 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
3969 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc