Menu Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Standard

En stock

Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
74 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Matière d h Type Ajouter au panier
0,1181 € - 0,2328 € 2367 En stock
Noir
13.0 mm
PELD - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
0,307 € - 0,7546 € Demander le délai de livraison ici
Noir
24.0 mm
PELD - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
0,4452 € - 0,9805 € 1848 En stock
Blanc
25.4 mm
PEBD
28.0 mm
3
0,2269 € - 0,4325 € 1095 En stock
Blanc
PELD - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,0533 € - 0,1341 € 10000 En stock
Noir
PELD - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,4925 € - 0,8871 € 3150 En stock
Noir
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,1063 € - 0,1928 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PEBD
18.0 mm
0,0783 € - 0,2153 € 1214 En stock
Blanc
PELD - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,5641 € - 1,1502 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PELD - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,1896 € - 0,5201 € 13 En stock
Blanc
PELD - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
1,2826 € - 2,6014 € 15 En stock
Noir
PELD - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
0,2044 € - 0,3886 € 106 En stock
Noir
25.0 mm
PEBD
26.0 mm
19.0 mm
1
0,1451 € - 0,3384 € 4626 En stock
Blanc
PELD - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,2178 € - 0,4451 € 90 En stock
Noir
PELD - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,1182 € - 0,2156 € 200 En stock
Noir
24.0 mm
PEBD
15.0 mm
20.0 mm
1
0,3417 € - 0,6174 € 4200 En stock
Noir
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
0,1194 € - 0,2789 € 1039 En stock
Noir
PELD - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1791 € - 0,3478 € 2987 En stock
Noir
PELD - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,2313 € - 0,398 € 6132 En stock
Blanc
PEBD
30.0 mm
0,2118 € - 0,3855 € 3969 En stock
Blanc
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
  • sur 4
Embout rond 8.0 mm PELD - PIR Noir

10116470

Gamme de prix
0,2328 € - 0,1181 €

Niveaux de stock
2367 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 25.0 mm PELD - PIR Noir

10116555

Gamme de prix
0,7546 € - 0,307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 28.0 mm PEBD Blanc

10403013

Gamme de prix
0,9805 € - 0,4452 €

Niveaux de stock
1848 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    3
Embout rond 28.6 mm PELD - PIR Blanc

10104583

Gamme de prix
0,4325 € - 0,2269 €

Niveaux de stock
1095 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 12.7 mm PELD - PIR Noir

10071144

Gamme de prix
0,1341 € - 0,0533 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond usage intensif 40.0 mm 20.0 mm PVC Noir

10257234

Gamme de prix
0,8871 € - 0,4925 €

Niveaux de stock
3150 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 18.0 mm PEBD Noir

10257326

Gamme de prix
0,1928 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 19.0 mm PELD - PIR Blanc

10070017

Gamme de prix
0,2153 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
1214 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 38.1 mm PELD - PIR Noir

10092705

Gamme de prix
1,1502 € - 0,5641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 26.9 mm PELD - PIR Blanc

10071267

Gamme de prix
0,5201 € - 0,1896 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 76.2 mm PELD - PIR Noir

10092835

Gamme de prix
2,6014 € - 1,2826 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 26.0 mm PEBD Noir

10246870

Gamme de prix
0,3886 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
106 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 25.4 mm PELD - PIR Blanc

10070055

Gamme de prix
0,3384 € - 0,1451 €

Niveaux de stock
4626 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 28.6 mm PELD - PIR Noir

10082942

Gamme de prix
0,4451 € - 0,2178 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 15.0 mm PEBD Noir

10246832

Gamme de prix
0,2156 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond usage intensif 36.0 mm 16.0 mm PVC Noir

10257210

Gamme de prix
0,6174 € - 0,3417 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 22.2 mm PELD - PIR Noir

10070000

Gamme de prix
0,2789 € - 0,1194 €

Niveaux de stock
1039 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 19.0 mm PELD - PIR Noir

10082508

Gamme de prix
0,3478 € - 0,1791 €

Niveaux de stock
2987 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 30.0 mm PEBD Blanc

10257265

Gamme de prix
0,398 € - 0,2313 €

Niveaux de stock
6132 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 24.0 mm PEBD Blanc

10246900

Gamme de prix
0,3855 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
3969 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc