Menu Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Standard

En stock

Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
74 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Matière d h Type Ajouter au panier
0,1451 € - 0,3384 € 4626 En stock
Blanc
PELD - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,6894 € - 1,4011 € 163 En stock
Noir
PEBD
50.8 mm
35.5 mm
1
0,4452 € - 0,9805 € 1848 En stock
Blanc
25.4 mm
PEBD
28.0 mm
3
0,5641 € - 1,1502 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PELD - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,0861 € - 0,184 € 53 En stock
Noir
PELD - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,2178 € - 0,4451 € 90 En stock
Noir
PELD - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,1181 € - 0,2328 € Demander le délai de livraison ici
Noir
13.0 mm
PELD - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
0,3487 € - 0,7699 € 3620 En stock
Noir
24.0 mm
PELD - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
0,1181 € - 0,2328 € 156 En stock
Noir
13.0 mm
PELD - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
0,1645 € - 0,3005 € 9000 En stock
Noir
18.0 mm
PELD - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4
0,2589 € - 0,6338 € Demander le délai de livraison ici
Noir
24.0 mm
PELD - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
0,1181 € - 0,2328 € 38902 En stock
Noir
11.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
0,2039 € - 0,3728 € 9 En stock
Noir
18.0 mm
PELD - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
0,1204 € - 0,2358 € Demander le délai de livraison ici
Noir
18.0 mm
PELD - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
0,1194 € - 0,2789 € 6093 En stock
Blanc
PELD - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,3387 € - 0,6895 € 24 En stock
Noir
PELD - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,4626 € - 0,9371 € 400 En stock
Noir
PELD - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,1895 € - 0,3448 € 685 En stock
Blanc
22.0 mm
PEBD
22.0 mm
18.0 mm
1
0,4925 € - 0,8871 € 3150 En stock
Noir
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,1063 € - 0,1928 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PEBD
18.0 mm
  • sur 4
Embout rond 25.4 mm PELD - PIR Blanc

10070055

Gamme de prix
0,3384 € - 0,1451 €

Niveaux de stock
4626 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 50.8 mm PEBD Noir

10093108

Gamme de prix
1,4011 € - 0,6894 €

Niveaux de stock
163 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 28.0 mm PEBD Blanc

10403013

Gamme de prix
0,9805 € - 0,4452 €

Niveaux de stock
1848 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    3
Embout rond 38.1 mm PELD - PIR Noir

10092705

Gamme de prix
1,1502 € - 0,5641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 19.0 mm PELD - PIR Noir

10070024

Gamme de prix
0,184 € - 0,0861 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 28.6 mm PELD - PIR Noir

10082942

Gamme de prix
0,4451 € - 0,2178 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 5.0 mm PELD - PIR Noir

10116456

Gamme de prix
0,2328 € - 0,1181 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 28.0 mm PELD - PIR Noir

10116562

Gamme de prix
0,7699 € - 0,3487 €

Niveaux de stock
3620 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 6.0 mm PELD - PIR Noir

10116463

Gamme de prix
0,2328 € - 0,1181 €

Niveaux de stock
156 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 14.0 mm PELD - PIR Noir

10116517

Gamme de prix
0,3005 € - 0,1645 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 22.0 mm PELD - PIR Noir

10116548

Gamme de prix
0,6338 € - 0,2589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 4.0 mm PELD - PIR Noir

10116449

Gamme de prix
0,2328 € - 0,1181 €

Niveaux de stock
38902 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 16.0 mm PELD - PIR Noir

10116524

Gamme de prix
0,3728 € - 0,2039 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 10.0 mm PELD - PIR Noir

10116487

Gamme de prix
0,2358 € - 0,1204 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 22.2 mm PELD - PIR Blanc

10069998

Gamme de prix
0,2789 € - 0,1194 €

Niveaux de stock
6093 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 31.7 mm PELD - PIR Noir

10078716

Gamme de prix
0,6895 € - 0,3387 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 34.9 mm PELD - PIR Noir

10092910

Gamme de prix
0,9371 € - 0,4626 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 22.0 mm PEBD Blanc

10246894

Gamme de prix
0,3448 € - 0,1895 €

Niveaux de stock
685 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
Embout rond usage intensif 40.0 mm 20.0 mm PVC Noir

10257234

Gamme de prix
0,8871 € - 0,4925 €

Niveaux de stock
3150 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 18.0 mm PEBD Noir

10257326

Gamme de prix
0,1928 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790